Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit

ID prodotto: ST1000BT32

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI

Caratteristiche
  • Un'unica porta Ethernet RJ-45 compatibile con velocità a 10/100/1000 Mbps

  • Indicatori LED di attività/connessione di rete e velocità a 10/100/1000 Mbps

  • Completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x e IEEE 802.3ab e supporto IEEE 802.1Q VLAN tagging

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporto della modalità Full Duplex e Half Duplex

  • Supporto della funzione Wake-on-LAN

  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDI/MDIX)

  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo.

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

ID: ST1000BT32

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa scheda adattatore di rete Ethernet Gigabit PCI 10/100/1000 Mbps offre semplicità di connessione a una rete Ethernet Gigabit ed è completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab e 802.3x.

Adatta a qualsiasi client, server o workstation PCI, la scheda adattatore di rete Gigabit Ethernet supporta una rete di quattro canali a prestazioni elevate e velocità di trasferimento dei dati fino a 1000 Mbps in ogni direzione (2000 Mbps totali): fino a dieci volte più veloce di Ethernet 10/100.

Compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Linux, Windows 10, 8/8.1, ME, 2000, XP, XP 64 bit, Vista, Vista 64 bit, 7, 7 64 bit e Mac OS 10.4, questa scheda PCI Gigabit NIC include una staffa basso profilo opzionale che permette l'installazione su computer/server basso profilo/fattore di forma ridotto.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di aggiungere potenti funzionalità di rete Gigabit tramite slot PCI a desktop, workstation o server
  • Design doppio profilo per adattarsi a sistemi standard o a basso profilo/fattore di forma ridotto
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Netware Server 5.x, Netware ODI for DOS
Linux 2.6.x to 4.11.x, Unix
Mac OS X 10.4

Applicazioni
  • Consente di aggiungere una porta Ethernet a una workstation o un server per la ridondanza dei dati
  • Aggiornamento della porta Ethernet 10/100 di un computer a una porta 1000
  • Consente di aggiungere funzionalità di rete a sistemi di vecchia generazione sprovvisti di porta Ethernet
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8110SC
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u
PCI 2.1, 2.2
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
MTBF 36,000 Hours
Protocolli supportati CSMA/CD
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Netware Server 5.x, Netware ODI for DOS
Linux 2.6.x to 4.11.x, Unix
Mac OS X 10.4
Note/requisiti speciali
Nota Linea IRQ e indirizzo I/O allocati dal sistema
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/attività 10/100/1000 Mbits/sec
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Umidità 10% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 63 mm [2.5 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 123 mm [4.8 in]
Peso prodotto 54 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Ethernet Gigabit
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.