StarTech.com

Adattatore di rete Thunderbolt 3 a 2 porte 10GB Ethernet - Chassis e Scheda

Questo chassis di espansione PCIe Thunderbolt 3 consente di collegare un dispositivo con tecnologia Thunderbolt 3 a una rete 10 Gigabit Ethernet tramite un box PCIe esterno

ID prodotto: BNDTB310GNDP

  • Consente di aggiungere una connettività di rete 10 GbE a un computer desktop o laptop con tecnologia Thunderbolt 3
  • Basta scollegare la scheda PCIe per aggiornare le periferiche senza essere costretti ad aggiornare anche lo chassis
  • Semplice da assemblare e installare solo con un cacciavite
€ 921,99 EUR IVA esclusa
€ 1.124,83 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore Thunderbolt™ 3 a scheda di interfaccia di rete 10 GbE consente di collegare un dispositivo con tecnologia Thunderbolt 3 a una rete 10 Gigabit Ethernet. Costituito da uno chassis di espansione PCIe Thunderbolt 3 di StarTech.com (TB31PCIEX16) e da una scheda di interfaccia di rete PCI Express 10G a 2 porte (ST10GPEXNDPI), offre un'uscita DisplayPort, una porta Thunderbolt 3 aggiuntiva e due porte 10 GbE.

Schema della parte posteriore del prodotto, con didascalie delle porte

Connettività multimodale versatile, affidabile e ad alte prestazioni

Il chipset Intel® X550 con Virtualization Technology for Connectivity, integrato nella scheda di rete 10G, assicura tutta la potenza, le funzionalità avanzate e le prestazioni necessarie per una connessione di rete affidabile.

Facilità di installazione e assemblaggio

Per assemblare e collegare lo chassis Thunderbolt 3 a scheda di interfaccia di rete 10 GbE bastano pochi minuti servendosi solo di un cacciavite di tipo Phillips. Per il collegamento è sufficiente una singola porta Thunderbolt 3 sul computer.

Chassis modificato

Non solo lo chassis Thunderbolt 3 può essere abbinato alla scheda di interfaccia di rete 10 GbE, ma è anche possibile scollegare tale scheda e collegare altre schede PCIe in modo da consentire il supporto di altre funzionalità e prestazioni. Grazie alla porta TB3 aggiuntiva e all'uscita DP integrate nello chassis, si ha sempre la possibilità di collegare più monitor in modalità estesa per svolgere facilmente diverse attività nello stesso momento.

I prodotti TB31PCIEX16 e ST10GPEXNDPI sono coperti da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Applicazioni

Aggiornamento della workstation in uso per ottenere prestazioni migliori, funzioni avanzate e maggiore affidabilità

Consente l'aggiornamento delle porte Ethernet 10/100/1000 dei computer a 10 GbE

Ideale per server di database ad elevata domanda e sistemi mission-critical che necessitano di connettività di rete ridondante

Consente di aggiungere funzionalità di rete a sistemi di vecchia generazione sprovvisti di porta Ethernet

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel - X550AT
Interfaccia RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
ThunderBolt
Livello di rumorosità 24.55 dB
Porte 5
Standard del settore IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1GBASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rev 3.0
Thunderbolt 3
Tipo bus PCI Express
Thunderbolt 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Velocità flusso aria 14.06 CFM
Ventola/e
Ventole 1 - 92 mm
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Larghezza di banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps (Thunderbolt 3)
Promiscuous Mode
Protocolli supportati IEEE 802.3X (Flow Control Support)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Reti compatibili 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - RJ-45 Femmina
2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Porte interne 1 - PCI Express x16 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Note/requisiti speciali
Nota Lo chassis di espansione non supporta le schede video.
Questo chassis di espansione non eroga piena potenza, ma offre comunque 15 W di alimentazione che consentono una lenta ricarica di alcuni computer laptop, come i MacBook Pro. Durante la connessione al computer laptop host, sulla schermata di quest'ultimo può comparire un'icona di ricarica. L'energia erogata è appena sufficiente a caricare il computer laptop in modalità sospensione. Per il completamento della ricarica è necessario un periodo di tempo più lungo.
il supporto per la risoluzione 5K è disponibile solo se si utilizza un monitor Thunderbolt 3 5K. I monitor DisplayPort 5K non sono compatibili con questo chassis di espansione.
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).
Se si connette un display a una porta USB-C Thunderbolt 3, potrebbe essere richiesto un adattatore video USB-C a seconda dell'ingresso del display.
La seconda porta Thunderbolt 3 può essere utilizzata anche per collegare dispositivi USB-Type C USB 3.1 (10 Gbps), come gli hub USB 3.1. Retrocompatibile con le tecnologie USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) e USB 2.0.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 65
Corrente di uscita 5.417A
Corrente ingresso 2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità Chassis e scheda PCIe: 20-80% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 142 mm [5.6 in]
Lunghezza cavo 500 mm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 280 mm [11 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.6 lb]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.5 kg [7.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box di espansione Thunderbolt 3 PCIe
1 - cavo Thunderbolt 3
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - scheda di rete
1 - Staffa basso profilo
2 - guide introduttive

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Certificazioni

Prodotti correlati

Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena
PEX2PCIE4L
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena

Consente di aggiungere al desktop gli slot per due schede di espansione PCI e due PCI Express

€ 502,99 IVA esclusa
€ 613,65 IVA inclusa
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

Consente di aggiungere quattro slot per schede di espansione PCI esterne a un computer desktop

€ 418,99 IVA esclusa
€ 511,17 IVA inclusa

Accessori