StarTech.com
Nuovo

Scheda di rete PCIe 2.5GBASE-T da 2,5 Gbps

Scheda LAN PCI Express | Windows ®, MacOS e Linux | Realtek RTL8125 | x4 PCIe

ID prodotto: ST2GPEX

  • Connettività Multi-Gigabit Ethernet con quattro velocità di rete: 2,5 G, 1 G, 100 Mbps, 10 Mbps
  • Compatibile sia con le specifiche 2.5GBASE-T che NBASE-T
  • Supporta velocità di rete di 2,5 Gbps su cablaggio CAT5e e CAT6a
Ulteriori Informazioni
  • Chipset Realtek™ RTL8125 ad alta efficienza energetica conforme a IEEE 802.3az e IEEE802.3u
  • Installazione flessibile grazie alle staffe sia standard che a basso profilo incluse in dotazione
€ 186,99 EUR IVA esclusa
€ 228,13 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek RTL8125
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3i (10BASE-TX)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 16K max.
PXE
Reti compatibili 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (solo versioni LTS)
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED verde: 2,5 Gbps
1 - LED verde: 1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 138 g [4.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 60 g [2.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - scheda di rete
1 - Staffa basso profilo
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (solo versioni LTS)

Certificazioni