StarTech.com

Kit prolunga di rete - VDSL2 tramite cavo doppino telefonico 10/100mbps - Ethernet extender a 4 porte - 1 km

Consente di ridimensionare la rete Ethernet 10/100 Mbps di 1 km rispetto alle linee telefoniche RJ11 e di connettere in remoto quattro dispositivi di rete RJ45

ID prodotto: 410VDSLEXT2

  • Consente di ridurre ulteriori spese utilizzando l'infrastruttura della rete telefonica esistente o un cavo RJ11
  • Consente di connettere più dispositivi di rete RJ45 direttamente al ricevitore grazie allo switch Ethernet a 4 porte integrato
  • Consente di creare una pratica estensione punto a punto su distanze maggiori rispetto al cavo Ethernet 10/100 Mbps standard
Ulteriori Informazioni
  • Consente di configurare e gestire rapidamente la rete con una semplice interfaccia basata sul web
  • Protezione da sovracorrenti e dalle cariche elettrostatiche da 8 kV aria e 4 kV contatto
  • Supporta il filtro di indirizzi IP, porta e MAC
  • Supporta il tagging VLAN, QoS (Quality of Service), auto-MDIX, negoziazione automatica e funzionamento full-duplex
€ 509,99 EUR IVA esclusa
€ 611,99 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il kit extender Ethernet VDSL2 da 1 a 4 porte consente di collegare fino a 4 segmenti di rete remoti o dispositivi alla rete utilizzando un cavo telefonico RJ11.

Questo extender VDSL2 è facile da utilizzare e integra uno switch Ethernet a 4 porte sull'unità ricevente riducendo così i costi per l'acquisto di switch di rete o router aggiuntivi.

1 to 4 port VDSL2 solution that lets you extend a network over RJ 11 cable

Consente di estendere la rete anche a distanze notevoli

L'extender riduce il problema del collegamento in rete di dispositivi o sale server isolati superando i limiti della distanza (100 m) dei comuni cavi Ethernet CATx. È ideale per il collegamento di fotocamere IP remote o workstation utente utilizzando un cavo a singola coppia come cavo telefonico.

Questo versatile extender consente di estendere la rete fino a una distanza di 1000 m con una trasmissione di 40 Mbps oppure a 300 m con una trasmissione di 100 Mbps.

Consente di risparmiare denaro utilizzando l'infrastruttura esistente

Grazie allo switch Ethernet a 4 porte integrato non è necessario acquistare attrezzature di rete aggiuntive nella postazione remota. Inoltre è possibile fornire l'accesso alla rete sull'infrastruttura della linea telefonica esistente per un maggiore risparmio o utilizzando semplicemente un unico cavo RJ11 punto a punto.

Questo affidabile extender è ideale per il collegamento in rete di edifici separati nello stesso luogo o per l'utilizzo in edifici antichi che dispongono solamente delle linee telefoniche di vecchia generazione (POTS). Offre maggiori opzioni per la connettività di rete nelle aree in cui l'accesso alla rete cablata CATx standard o wireless non è disponibile o affidabile.

Soddisfa qualsiasi esigenza, pronto all'uso

Questo kit extender è ideale per una perfetta soluzione di estensione tutto in uno. Grazie allo switch DIP integrato e alla personalizzazione basata sul web, mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per una semplice ma efficace estensione e gestione della rete.

L'interfaccia Web consente di modificare le impostazioni quali il filtro degli indirizzi IP, porta e MAC nonché un rapido utilizzo in quanto non richiede l'installazione di driver o software.

410VDSLEXT2 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di collegare gli utenti in aree isolate di un complesso di grandi dimensioni o edifici separati utilizzando un RJ11 esistente

Utilizzabile in edifici in pietra, cemento o storici in cui la connettività di rete non è solitamente disponibile

Consente di estendere l'accesso alla rete e di collegare più fotocamere IP e punti di accesso WiFi in aree remote di uno stadio, auditorio o campus

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Approvazioni a norma di legge EN61000-4-5 4KV
EN61000-4-2 - Air +/- 8KV, Contact +/- 4KV
ID chipset Metanoia - MT3201
Metanoia - MT2201GL-B1
Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Porte 4
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Conforme a VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 e VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1
Controllo del flusso Full Duplex IEEE 802.3x, tagging VLAN IEEE 802.1Q, QoS (Quality of Service) IEEE 802.1P
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza max 1 km (0.6 mi)
Jumbo Frame Support No
Massima velocità di trasferimento dati 200 Mbps - Full Duplex
MTBF Unità trasmittente: 73.519 ore
Unità di ricezione: 66.436 ore
Specifiche generali Supporto Full Duplex - Sì
Tagging VLAN - Sì
Connettore/i
Connettori unità locale 2 - RJ-45 Femmina
Connettori unità remote 4 - RJ-45 Femmina
1 - RJ-11 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Dimensioni (LxPxA) e peso (g)
Unità trasmittente: 95 x 72 x 22 mm - 87 g
Unità di ricezione: 178 x 130 x 37 mm - 300 g
Indicatori
Indicatori LED Consultare il manuale del prodotto
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 4.5
Corrente di uscita 1.0 A
Corrente ingresso 0.36 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio Transmitter Unit: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Receiver Unit: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione Transmitter Unit: -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Receiver Unit: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità Unità trasmittente: 10~90% RH (senza condensa)
Unità di ricezione: 10~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 135 mm [5.3 in]
Lunghezza prodotto 180 mm [7.1 in]
Peso prodotto 408 g [14.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore Ethernet VDSL2 a 1 porta
1 - Trasmettitore Ethernet VDSL2 a 4 porte
2 - Adattatori di alimentazione universali (NA/UK/EU)
1 - Cavo RJ45 a VDSL2
1 - Cavo RJ11
1 - CD con istruzioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori

Assistenza prodotti