StarTech.com

Extender Gigabit ad 1 porta PoE+ Power over Ethernet - 802.23af - 100m

Consente di estendere una connessione Power over Ethernet di 100 m o di collegare con margherita fino a quattro extender, per distanze maggiori

ID prodotto: POEEXT1GAT

  • Permette di utilizzare e accedere ai dispositivi con alimentazione Gigabit PoE a distanze ancora maggiori
  • Permette di estendere i dispositivi dotati di PoE su distanze prolungate, mediante il collegamento a margherita di quattro extender fino a un raggio totale di 500 m (ridotta uscita di alimentazione in ciascuna connessione)
  • Alloggiamento in metallo compatto, robusto e montabile a parete per garantire comodità e affidabilità
Ulteriori Informazioni
  • Protezione da sovracorrenti e dalle cariche elettrostatiche da 2kV
  • Installazione plug-and-play senza necessità di adattatore di alimentazione
  • Da ingresso 30W IEEE 802.3at a uscita 24W IEEE 802.3at/af
  • Tensione di uscita da 52 V a 56 V
  • Permette di rilevare automaticamente il dispositivo collegato per prevenire danni in caso di errata installazione
€ 181,99 EUR IVA esclusa
€ 222,03 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo extender Gigabit PoE+ consente di estendere il dispositivo Power over Ethernet su più lunghe distanze, con la possibilità di raddoppiare la limitazione dei 100 m di una struttura PoE tradizionale.

Lo schema mostra l’extender connesso a uno switch PoE e a un punto di accesso PoE su lunga distanza

Ora è possibile collegare il dispositivo Gigabit PoE fino a una distanza massima di 200 m, per facilitare l’installazione di una fotocamera IP o punto di accesso remoti. Inoltre, l’extender può essere collegato a margherita per una maggiore scalabilità.

Raggio PoE+ e comodità senza limiti

Bisogno di più distanza? Questo comodo ripetitore PoE+ massimizza raggio e flessibilità estendendo la connessione PoE di ulteriori 100 m e fornendo al contempo un’uscita di alimentazione da 24 watt ai dispositivi compatibili.

Basta collegare l’extender al PSE (Power Sourcing Equipment) e al dispositivo con alimentazione PoE e il gioco è fatto. L’extender è conforme allo standard 802.3at/af, funziona perciò con il PSE esistente, ad es. Iniettore PoE+ (POEINJ1G) o Switch PoE+ (IES81000POE) di StarTech.com.

Collegamento a margherita per maggiore distanza e flessibilità

Serve ancora più distanza? Se 100 m in più non sono sufficienti, questo extender PoE completo offre la possibilità di collegamento a margherita.

Consente di collegare facilmente quatto extender tra loro, con la possibilità di installare il PD PoE+ a una distanza fino a 500 m. È ideale per gli ambienti aziendali, gli istituti scolastici e il settore delle vendite al dettaglio (la potenza di uscita dipende dal numero di extender con collegamento a margherita utilizzati).

Lo schema mostra quattro extender PoE in una configurazione con collegamento a margherita e connessi a un iniettore PoE e a un telefono IP.

Comode opzioni di installazione e struttura resistente

Pronto all'uso in pochi secondi. Questo extender Gigabit PoE+ può essere posizionato esattamente dove serve, con possibilità di montaggio a parete che non richiede adattatori di alimentazione esterni.

È possibile contare su prestazioni affidabili, senza preoccuparsi di interruzioni o guasti, grazie al robusto alloggiamento in metallo con protezione da sovracorrenti e cariche elettrostatiche incorporata.

POEEXT1GAT è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita. 

Applicazioni

Ideale per punti di accesso Wi-Fi®, telefoni IP, telecamere di sorveglianza e punti informativi che non dispongono di connessione di alimentazione.

Permette l’installazione remota di dispositivi PoE+ su distanze maggiori rispetto al raggio del PoE tradizionale.

Ideale per SOHO, SMB, integratori di sistemi e amministratori IT

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestazioni
Architettura di commutazione Archivia e inoltra
Auto MDIX
Controllo flusso Contropressione per Half Duplex
interruzione frame per full duplex IEEE 802.3x
Jumbo Frame Support No
Lunghezza max cavo 100 m [328 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 2 Gbps (Full-Duplex)
MTBF 50.000 ore
Negoziazione automatica
Protezione da sovracorrenti EN61000-4-2 (cariche elettrostatiche) - 2kV
EN61000-4-5 (sovracorrenti) - 2kV
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Uscita di alimentazione Un extender - 24W
Uscita di alimentazione: Due extender con collegamento a margherita - 20W
Uscita di alimentazione: Tre extender con collegamento a margherita - 16W
Uscita di alimentazione: Quattro extender con collegamento a margherita - 12W
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota La distanza di estensione totale spesso può essere più breve, a causa di una caduta di tensione nell’alimentazione fornita sui cavi collegati. La distanza massima può variare in base alla qualità dei cavi UTP e all’ambiente.
È possibile eseguire il collegamento a margherita per un totale di 4 unità POEEXT1GAT, per un massimo di 500 m. La quarta unità fornirà alimentazione per un’uscita fino a 12W conforme a IEEE 802.3af.
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Requisiti di sistema e cavi Se il dispositivo collegato non è conforme agli standard PoE IEEE 802.3af o IEEE 802.3at, POEEXT1GAT non fornisce corrente al dispositivo collegato/al cavo Ethernet.
Indicatori
Indicatori LED 1 - PoE IN
1 - CONNESS./ATT.
1 - PoE OUT
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione PoE
Consumo energetico 3.2 W Max
Tensione di uscita 52 ~ 56 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 69 mm [2.7 in]
Lunghezza prodotto 94 mm [3.7 in]
Peso prodotto 193 g [6.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 343 g [12.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender Gigabit Power over Ethernet
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit prolunga di rete - VDSL2 tramite cavo doppino telefonico 10/100mbps - Ethernet extender a 4 porte - 1 km
410VDSLEXT2
Kit prolunga di rete - VDSL2 tramite cavo doppino telefonico 10/100mbps - Ethernet extender a 4 porte - 1 km

Consente di ridimensionare la rete Ethernet 10/100 Mbps di 1 km rispetto alle linee telefoniche RJ11 e di connettere in remoto quattro dispositivi di rete RJ45

€ 509,99 IVA esclusa
€ 622,19 IVA inclusa
Kit di estensione della rete Gigabit Ethernet su cavo coassiale senza gestione - 2,4 km
EOC1110K
Kit di estensione della rete Gigabit Ethernet su cavo coassiale senza gestione - 2,4 km

Consente di estendere una rete Ethernet tramite cavo coassiale fino a 2,4 km

€ 463,99 IVA esclusa
€ 566,07 IVA inclusa

Accessori