Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConvertitore media Ethernet fibra multimodale 10/100 SC 2 km
Consente di convertire una connessione di rete Ethernet 10/100 a fibra multimodale SC
ID prodotto: MCM110SC2EU
- Supporta una distanza massima di 2 km del cavo in fibra ottica multimodale
- Compatibile con la maggior parte delle reti 3COM™, Cisco™, Lucent™ e Nortel™
- Supporta frame con doppio tag Q-in-Q trasparente
- Supporta LFP (Link Fault Pass-through)
- Supporta il pass-through IEEE 802.1q Tag VLAN
- Supporta il controllo del flusso (interruzione)
- Offre la configurazione switch delle modalità di trasferimento half/full duplex per la porta FX
- Indicatori LED per un semplice monitoraggio della connessione della rete Ethernet/fibra
- Inoltro di pacchetti jumbo 9K in modalità convertitore
- Negoziazione automatica o forzata 10/100 Mbps e MDI/MDI-X (crossover per porta TX)
- Rileva automaticamente la modalità di trasferimento half/full duplex dalla porta TX
- Design compatto
- Facile installazione
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il convertitore multimediale Ethernet in fibra multimodale 10/100 MCM110SC2EU (SC, 2 km) crea una conveniente connessione Ethernet-fibra, convertendo in modo trasparente segnali Ethernet da/a 10Base-T o 100Base-Tx e segnali ottici 100Base-Fx per estendere una connessione di rete Ethernet tramite una dorsale in fibra multimodale con connettore SC.
Il convertitore supporta una distanza massima del cavo ottico in fibra multimodale di 2 chilometri offrendo una semplice soluzione per la connessione di reti Ethernet 10Base-T/100Base-Tx a postazioni remote utilizzando una fibra multimodale con connettore SC che assicura prestazioni di rete e scalabilità ottimali.
Questo versatile convertitore da Ethernet a fibra è compatibile con la maggior parte delle reti 3COM™, Cisco™, Lucent™ e Nortel™ ed è conforme agli standard IEEE 802.3 in vigore.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Per ottimizzare la scalabilità della rete aumentando le distanze tra i punti della stessa fino a 2 km (multimodalità)
- La enclosure compatta e leggera si monta facilmente ed è posizionabile in qualsiasi punto con una configurazione minima
- Fornisce maggiore larghezza di banda e trasferimento di dati eliminando colli di bottiglia e congestioni nella rete
Applicazioni
Permette di estendere la connessione Ethernet fino a 2 km tramite una connessione in fibra ottica
Progettato per grandi gruppi di lavoro ad alta velocità che richiedono l'espansione di reti Ethernet veloci
Consente la connessione di due o più edifici nello stesso campus grazie all'utilizzo di un cavo in fibra ottica
Permette la connessione di sottoreti remote a reti/dorsali in fibra ottica più grandi
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931801 | |
UPC Code | 065030836838 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
PoE | No | |
Standard del settore | IEEE 802.3 10BASE-T | |
IEEE 802.3u 100BASE-FX | ||
IEEE 802.3u 100BASE-TX | ||
WDM | No | |
Prestazioni | ||
Distanza di trasferimento max | 2 km (1.2 mi) | |
Lunghezza d'onda | 1310nm | |
Massima velocità di trasferimento dati | 10/100 Mbps | |
Modalità operativa fibra | Half/Full Duplex | |
MTBF | 65,000 Hours | |
Tipo fibra | Multimodale | |
Connettore/i | ||
Connettori unità locale | 1 - RJ-45 Femmina | |
Connettori unità remote | 1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Alimentazione | |
1 - Connessione e attività Ethernet (ON: connessione in fibra ok, Lampeggiante: attività su connessione in fibra) | ||
1 - Connessione e attività fibra (ON: connessione in fibra ok, Lampeggiante: attività su connessione in fibra) | ||
1 - FEF [Far End Fault](On: guasto rilevato, Off: nessun guasto) | ||
1 - Full ( Full duplex / Half duplex) | ||
1 - Velocità (10 o 100 Mbps) | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 2.4 | |
Corrente di uscita | 0.2A | |
Tensione di uscita | 12 DC | |
Tensione ingresso | 230 AC | |
Tipo presa | M | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Umidità | 10~90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 20 mm [0.8 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 75 mm [3 in] | |
Lunghezza prodotto | 95 mm [3.7 in] | |
Peso prodotto | 90.5 g [3.2 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.3 kg [0.6 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Convertitore multimediale | |
1 - Adattatore di alimentazione | ||
1 - Manuale utente |
Prodotti correlati
Kit estensione Ethernet VDSL2 10/100 su cavo a singola coppia - 1 km
Consente di estendere la rete 10/100 Mbps fino a 1 km di distanza, tramite Ethernet o linee telefoniche RJ11
Convertitore media Fast Ethernet fibra multimodale in rame 10/100 ST 2 km
Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 2 km tramite la fibra multimodale ST
Accessori
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
MCM110SC2EU.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- MCM110SC2EU_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.