Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Convertitore media Fast Ethernet fibra multimodale in rame 10/100 ST 2 km

ID prodotto: MCM110ST2EU

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 2 km tramite la fibra multimodale ST

Caratteristiche
  • Supporta una distanza massima del cavo ottico in fibra multimodale di 2 km

  • Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex

  • Compatibile con reti 3COM™, Cisco™, Lucent™ e Nortel™

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta LFP (Link Fault Pass-through)

  • Supporta gli standard del settore IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX

  • Supporta il pass-through IEEE 802.1q Tag VLAN

  • Supporta frame con doppio tag Q-in-Q trasparente

  • Indicatori LED per un semplice monitoraggio della connessione della rete Ethernet/fibra

  • Supporto del controllo del flusso (interruzione)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 75,99 EUR IVA esclusa
€ 91,19 IVA inclusa

ID: MCM110ST2EU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il convertitore multimediale Ethernet in fibra multimodale ST 10/100 MCM110ST2EU (2 km) crea una conveniente connessione Ethernet-fibra, convertendo in modo trasparente segnali Ethernet da/a 10Base-T o 100Base-Tx e segnali ottici 100Base-Fx per estendere una connessione di rete Ethernet tramite una dorsale in fibra multimodale.

Il convertitore multimediale ST supporta una distanza massima del cavo ottico in fibra multimodale di 2 chilometri offrendo una semplice soluzione per la connessione di reti Ethernet 10Base-T/100Base-Tx a postazioni remote utilizzando una fibra multimodale con connettore ST che assicura prestazioni di rete e scalabilità ottimali.

Semplice da configurare e installare, questo compatto e conveniente convertitore multimediale fast Ethernet presenta il supporto della commutazione automatica MDI e MDI-X su connessioni UTP RJ45 oltre a controlli manuali della modalità UTP, velocità, Full e Half Duplex nonché dell'abilitazione/disabilitazione LFP (Link Fault pass-through).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Per ottimizzare la scalabilità della rete aumentando le distanze tra i punti della stessa fino a 2 km (multimodalità)
  • La enclosure compatta e leggera si monta facilmente ed è posizionabile in qualsiasi punto con una configurazione minima
  • Fornisce maggiore larghezza di banda e trasferimento di dati eliminando colli di bottiglia e congestioni nella rete
Applicazioni
  • Offre connettività a utenti o segmenti di rete in aree isolate di larghi complessi o altri edifici
  • Ideale per gli ambienti sicuri richiesti dagli enti pubbliciti in cui non sono ammesse interferenze elettromagnetiche
  • Permette la connessione alla sede centrale di sistemi di controllo/monitoraggio del traffico posti a notevoli distanze
  • Permette di estendere la connettività di rete ad aree remote come stadi, auditorium o altre sedi
  • Permette la conversione dei segnali da Ethernet 10/100Base-T a fibra ottica 100Base-FX tramite un cavo in fibra multimodale
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
PoE No
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-FX
IEEE 802.3u 100BASE-TX
WDM No
Prestazioni
Bilancio di potenza 11 dB
Distanza di trasferimento max 2 km (1.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 10/100 Mbps
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
MTBF 65,000 Hours
Potenza ottica -14 ~ -20 dBm
Sensibilità -31 dBm
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - Duplex ST in fibra ottica Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione e attività Ethernet (ON: connessione in fibra ok, Lampeggiante: attività su connessione in fibra)
1 - Connessione e attività fibra (ON: connessione in fibra ok, Lampeggiante: attività su connessione in fibra)
1 - FEF [Far End Fault](On: guasto rilevato, Off: nessun guasto)
1 - Full ( Full duplex / Half duplex)
1 - Velocità (10 o 100 Mbps)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 2.4
Corrente di uscita 0.2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 75 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 90.5 g [3.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU

Kit estensione Ethernet VDSL2 10/100 su cavo a singola coppia - 1 km

Consente di estendere la rete 10/100 Mbps fino a 1 km di distanza, tramite Ethernet o linee telefoniche RJ11

€ 478,99 IVA esclusa
€ 574,79 IVA inclusa

10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (SC)
MCM110SC2EU

Convertitore media Ethernet fibra multimodale 10/100 SC 2 km

Consente di convertire una connessione di rete Ethernet 10/100 a fibra multimodale SC

€ 82,99 IVA esclusa
€ 99,59 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.