StarTech.com

Convertitore media fibra multimodale 10/100 Mbps SC 2 km

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet 10/100 Mbps fino a 2 km tramite la fibra multimodale SC

ID prodotto: ET90110SC2

  • Supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis per montaggio in rack ETCHS2U
  • Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame
  • Supporta una lunghezza massima del cavo in fibra di 2 km
Ulteriori Informazioni
  • Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
  • Facile da installare e utilizzare
€ 103,99 EUR IVA esclusa
€ 126,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
PoE No
Standard del settore IEEE802.3 (10BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX)
IEEE802.3u (100BASE-FX)
WDM No
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza di trasferimento max 2 km (1.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 200 Mbps (modalità Full Duplex)
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1.6 A
Corrente ingresso 0.48A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Lunghezza prodotto 15.3 cm [6 in]
Peso prodotto 390 g [13.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 23.3 cm [9.2 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Peso spedizione (confezione) 779 g [27.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale fibra
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Vite di messa a terra
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori