StarTech.com

MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 2 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Conforme TAA | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFPMM2M

  • Offre connessioni affidabili da 40 Gbps per reti compatibili con 40GBase-T
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 106,99 EUR IVA esclusa
€ 130,53 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto QSFPMM2M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 40G. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.  

Questo cavo Twinax passivo supporta connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 2 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Applicazioni

Consente l'utilizzo delle applicazioni 40Gb Ethernet e Infiniband 56Gb/s

Connessioni in rack point-to-point e switch di rete/server tra rack (Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), server di archiviazione, etc.)

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Reti compatibili 40 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 175 g [6.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 190 g [6.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Twinax in rame passivo 40-Gigabit Ethernet (40GbE) QSFP+ 2m
Compatible Brand MSA Compliant
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco SFP-H10GB-CU1M Compatible SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Direct-Attach Twinax Cable - 1 m
SFPCMM1M
Cisco SFP-H10GB-CU1M Compatible SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Passive Direct-Attach Twinax Cable - 1 m

Copper SFP+ Cable | 10 Gbps | Passive DAC | Garanzia a vita

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cisco SFP-H10GB-CU2M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 2 m
€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Cisco SFP-H10GB-CU3M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 3 m
€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Cisco SFP-H10GB-CU5M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 5 m
€ 115,99 IVA esclusa
€ 141,51 IVA inclusa