StarTech.com

CAVO QSFP+ Breakout a connessione diretta - QSFP+ a 4x SFP+ da 1m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare quattro dispositivi di rete SFP+ da 10 GbE conformi a MSA

ID prodotto: QSFP4SFPPC1M

  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • 0,05 mm2, impedenza di 100 ohm
Ulteriori Informazioni
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8431, SFF-8432 e SFF-8436
  • Alimentazione a basso consumo:< 1 W
€ 212,99 EUR IVA esclusa
€ 255,59 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo cavo breakout QSFP+ consente di collegare una singola porta QSFP+ a quattro porte SFP+ da 10 Gigabit e offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point, fino a un massimo di quattro dispositivi SFP+ da 10 Gigabit.

Il prodotto QSFP4SFPPC1M è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point fino a un massimo quattro dispositivi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cavo Passive Copper Cable
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 4 - SFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 238 g [8.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+

Certificazioni

Prodotti correlati

CAVO QSFP+ Breakout a connessione diretta - QSFP+ a 4x SFP+ da 2m
QSFP4SFPPC2M
CAVO QSFP+ Breakout a connessione diretta - QSFP+ a 4x SFP+ da 2m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare quattro dispositivi di rete SFP+ da 10 GbE conformi a MSA

€ 252,99 IVA esclusa
€ 303,59 IVA inclusa
CAVO QSFP+ Breakout a connessione diretta - QSFP+ a 4x SFP+ da 3m
QSFP4SFPPC3M
CAVO QSFP+ Breakout a connessione diretta - QSFP+ a 4x SFP+ da 3m

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare quattro dispositivi di rete SFP+ da 10 GbE conformi a MSA

€ 285,99 IVA esclusa
€ 343,19 IVA inclusa