StarTech.com

CAVO QSFP+ a connessione diretta - QSFP+ a 4x SFP+ da 2m - Compatibile con Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M

Un economico cavo Twinax passivo per collegare quattro dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

ID prodotto: QSFP4SFP10C5

  • Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M
  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • 0,14 mm2, impedenza di 100 ohm
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8431, SFF-8432 e SFF-8436
  • Alimentazione a basso consumo:< 1 W
€ 547,99 EUR IVA esclusa
€ 668,55 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo breakout QSFP+ consente di collegare una singola porta QSFP+ a quattro porte SFP+ da 10 Gigabit e offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta. 

Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable). 

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point, fino a un massimo di quattro dispositivi SFP+ da 10 Gigabit.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto QSFP4SFP10C5 è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point fino a un massimo di quattro dispositivi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
Reti compatibili 40 Gbps
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 26 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 500 g [17.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 816 g [28.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
Compatible Brand Cisco
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 4 - SFP+ Latch Presa
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni