StarTech.com

MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 15 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | AOC

ID prodotto: QSFP40GAO15M

  • Offre connessioni affidabili a 40 GbE
  • StarTech.com SFP cables are backed by a lifetime warranty
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
  • Con funzione hot-swap
€ 879,99 EUR IVA esclusa
€ 1.073,59 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il prodotto QSFP40GAO15M è un cavo ottico QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable) conforme a MSA, progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router compatibili con 40 GbE. Questo cavo QSFP+ AOC supporta applicazioni Ethernet a 40 Gigabit (4 a 10 GbE) collegate tramite le porte QSFP+. È un cavo a bassa potenza e ridotta latenza, con funzione hot-swap, che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

I cavi QSFP+ in fibra sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori. È progettato per le interconnessioni ad alta velocità ed è ideale per le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 1.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 15 m [49.2 ft]
Lunghezza prodotto 15 m [49.2 ft]
Peso prodotto 214 g [7.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 236 g [8.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Compatible Brand MSA Compliant
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Tipo cavo Active Optical Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

QSFP+ Cavo Ottico Attivo Conforme MSA- 7 m
QSFP40GAO7M
QSFP+ Cavo Ottico Attivo Conforme MSA- 7 m

Cavo in fibra QSFP+ | 40 Gbps | AOC

€ 705,99 IVA esclusa
€ 861,31 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 10 m
QSFP40GAO10M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 10 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | AOC

€ 761,99 IVA esclusa
€ 929,63 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 30 m
QSFP40GAO30M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 30 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | AOC

€ 1.270,99 IVA esclusa
€ 1.550,61 IVA inclusa