StarTech.com

Cavo con attacco diretto SFP+ da 1m - Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete Juniper SFP+ da 10 GbE

ID prodotto: EXSFP10GE1M

  • Compatibile al 100% con Juniper, equivalente al cavo Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M
  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • 0,05 mm2, impedenza di 100 ohm
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8431 e SFF-8432
  • Alimentazione a basso consumo:< 0.5 W
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 79,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questo cavo SFP+ 10GBase offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni, il prodotto EXSFP10GE1M è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Juniper Networks® EX-SFP-10GE-DAC-1M.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cavo Passive Copper Cable
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo con attacco diretto SFP+ da 3m - Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M
EXSFP10GEDA3
Cavo con attacco diretto SFP+ da 3m - Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete Juniper SFP+ da 10 GbE

€ 121,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa
Cavo con attacco diretto SFP+ da 5m - Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M
EXSFP10GEDA5
Cavo con attacco diretto SFP+ da 5m - Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete Juniper SFP+ da 10 GbE

€ 142,99 IVA esclusa
€ 171,59 IVA inclusa