StarTech.com

Cavo SFP+ a connessione diretta da 7 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-ACU7M

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

ID prodotto: SFPH10GBACU7

  • Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco SFP-H10GB-ACU7M
  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • 0,25 mm2, impedenza di 100 ohm
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8431 e SFF-8432
  • Alimentazione a basso consumo:< 1 W
€ 158,99 EUR IVA esclusa
€ 193,97 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo SFP+ 10GBase offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial attivo che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo è pensato per impieghi a media distanza, come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto SFPH10GBACU7 è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco® SFP-H10GB-ACU7M.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb

Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Peso prodotto 231 g [8.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 246 g [8.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Compatible Brand Cisco
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Tipo cavo Active Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo SFP+ a connessione diretta da 10 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-ACU10M
SFPH10GACU10
Cavo SFP+ a connessione diretta da 10 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-ACU10M

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare un dispositivo di rete Cisco SFP+ da 10 GbE

€ 248,99 IVA esclusa
€ 303,77 IVA inclusa