StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 Gigabit compatibile con Cisco - Mini-GBIC

Consente di aggiungere il supporto di connessioni Ethernet 1000 Mbps RJ45 in rame ai dispositivi di rete con slot SFP liberi

ID prodotto: SFPC1110

  • Comunicazione bidirezionale fino a 1,25 Gbps
  • Negoziazione automatica 1000 Mbps
  • Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
Ulteriori Informazioni
  • Connettore Ethernet RJ45
  • Installabile a sistema avviato
  • Rilevamento auto-crossover (MDI / MDI-X).
  • Compatibile con dispositivi Cisco
€ 97,99 EUR IVA esclusa
€ 117,59 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Il modulo ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 Gigabit compatibile con Cisco SFPC1110 (Mini-GBIC) è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) e offre una soluzione conveniente per l'aggiunta, la sostituzione o l'aggiornamento di una porta Ethernet in rame ai dispositivi di rete 1000 Base-T.

Questo modulo SFP Ethernet, provvisto di supporto per la negoziazione automatica fino a 1000 Mbps a una distanza massima di 100 m, può essere installato in qualsiasi dispositivo di rete in fibra che sia dotato di una porta SFP compatibile con MSA o Cisco. Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, il ricetrasmettitore in rame supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installare il modulo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare il dispositivo.

Questo modulo SFP è compatibile con il ricetrasmettitore SFP-GE-T di Cisco.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Totalmente conforme agli standard MSA, questo modulo con funzione hot-plug può essere installato su qualsiasi dispositivo di rete dotato di porta conforme a standard MSA o Cisco
  • Una soluzione conveniente per aggiungere un collegamento in rame a qualsiasi switch di tipo SFP, di solito utilizzato per SFP in fibra

Applicazioni

Sostituzione di SFP difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco

Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestazioni
Auto MDIX
DDM No
Distanza di trasferimento max 100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
MTBF 4.655.371 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Umidità 30~70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Larghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP RJ45 10/100/1000 Mbps

Certificazioni

Prodotti correlati

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m
SFPSXMM
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 95,99 IVA esclusa
€ 115,19 IVA inclusa

Accessori