Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comModulo Transceiver Ricetrasmittitore SFP Gigabit RJ45 in Rame - Compatibile con Cisco GLC-T - Pacco da 10
Questa confezione di moduli Mini-GBIC RJ45 permette di massimizzare il risparmio di costi e le prestazioni
ID prodotto: GLCT10PKST
- Fornisce connessioni Ethernet RJ45 affidabili per reti 1000Base-T
- Compatibile con Cisco al 100%, equivalente a GLC-T
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Confezione da 10 per il massimo risparmio, ideale per le apparecchiature di rete con elevato numero di porte RJ45
- Interfaccia in rame RJ45
- Distanza massima fino a 100 m
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps
- Supporto della negoziazione automatica
- Installabile anche a sistema avviato
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Perfetta per implementazioni su vasta scala o installazioni su più dispositivi, questa confezione di moduli SFP in rame RJ45 Gigabit fornisce il massimo risparmio. Costruiti secondo severe specifiche e pienamente testati per assicurare le massime prestazioni, questi moduli ricetrasmettitori di alta qualità possono essere installati in switch o router Cisco® che supportano il modulo ricetrasmettitore SFP GLC-T, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete.
I ricetrasmettitori SFP offrono un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte Ethernet in rame sulle apparecchiature di rete 1000Base-T e sono dotati di garanzia a vita.
Costruiti per prestazioni di rete affidabili
I ricetrasmettitori SFP inclusi in questa confezione da 10 sono prodotti da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM e sono conformi agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com offre un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.
Pienamente compatibili con Cisco e altre importanti marche
Questi SFP RJ45 Gigabit sono progettati secondo gli standard qualitativi più elevati e sono compatibili con Cisco al 100%, equivalenti al ricetrasmettitore SFP GLC-T Cisco. I ricetrasmettitori di StarTech.com sono configurati e pienamente testati per assicurare la perfetta integrazione con Cisco e altre importanti marche di apparecchiature di rete.
L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità.
Comodo e scalabile
Offrendo convenienza e scalabilità, questi moduli ricetrasmettitori SFP dispongono della funzione hot-plug, che ne permette l’installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell’apparecchiatura. Forniscono una soluzione comoda, compatibile con diversi dispositivi di rete Gigabit Ethernet con porte multiple o porta singola.
Ideali per l'uso in switch, router e altre apparecchiature di rete, gli SFP forniscono prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. Gli SFP supportano la negoziazione automatica, una distanza massima fino a 100 m e velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps.
Con GLCT10PKST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito.
Applicazioni
Questa confezione da 10 SFP è ideale per le apparecchiature di rete con elevato numero di porte RJ45
Utilizzabile con slot Mini-GBIC in fibra (MM o SM) e rame (RJ45) (NIC, convertitori multimediali in fibra)
Utilizzabile in sale server e data center per coprire lunghissime distanze, senza timore di interferenze EM, e fornire un’interconnessione ad elevata larghezza di banda e bassa latenza fra i dispositivi di dorsale (come switch e router)
Offre la flessibilità di porte per rispondere all’evoluzione delle esigenze nel corso del tempo, dal rame alla fibra
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933682 | |
UPC Code | 065030864305 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Cisco | |
Standard del settore | IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
Prestazioni | ||
Auto MDIX | Sì | |
DDM | No | |
Distanza di trasferimento max | 100 m (328 ft) | |
Massima velocità di trasferimento dati | 1000 Mbps | |
MTBF | 4.655.371 ore | |
Reti compatibili | 1000 Mbps (1 Gbps) | |
Connettore/i | ||
Connettori unità locale | 1 - RJ-45 Femmina | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali | |
Requisiti di sistema e cavi | MSA or Cisco compliant SFP port | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Umidità | 30~75% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 14 mm [0.6 in] | |
Colore | Argento | |
Larghezza prodotto | 12 mm [0.5 in] | |
Lunghezza prodotto | 68 mm [2.7 in] | |
Peso prodotto | 25 g [0.9 oz] | |
Tipo enclosure | Struttura rivestita in zinco | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 284 g [10 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 10 - Ricetrasmettitori SFP |
Prodotti correlati
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m
Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit
Modulo ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 Gigabit compatibile con Cisco - Mini-GBIC
Consente di aggiungere il supporto di connessioni Ethernet 1000 Mbps RJ45 in rame ai dispositivi di rete con slot SFP liberi
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra utilizzando l’SFP scelto
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack
Consente di scalare la propria rete e collegare fino a 10 diversi dispositivi Gigabit Ethernet, compresi 8 dispositivi RJ45 + 2 connessioni in fibra ottica utilizzando uno slot SFP a scelta
Accessori
Scheda di Rete Ethernet PCI express a Fibra Ottica SFP - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet
Consente la connessione di un desktop basato su PCI Express o di un PC per montaggio in rack direttamente a una rete in fibra ottica utilizzando l'SFP Gigabit scelto
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack
Consente di scalare la propria rete e collegare fino a 10 diversi dispositivi Gigabit Ethernet, compresi 8 dispositivi RJ45 + 2 connessioni in fibra ottica utilizzando uno slot SFP a scelta
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte PoE+ con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale
Consente di aggiungere fino a 10 dispositivi GbE diversi alla rete, utilizzando 8 connessioni RJ45 (PoE+) e 2 connessioni in fibra ottica, con gestione intelligente del livello 2
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale
Consente di aggiungere fino a 10 dispositivi GbE alla rete, utilizzando 8 connessioni RJ45 e 2 connessioni in fibra ottica, con supporto della gestione intelligente del livello 2
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra utilizzando l’SFP scelto
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- GLCT10PKST_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.