StarTech.com

Modulo Ricetrasmettitore QSFP+ in Fibra 40 Gigabit Conforme MSA - 40GBase-LR4 - SM LC - 10 km

Modulo QSFP+ per l'aggiunta di connessioni 40 Gigabit Ethernet, affidabili ed economiche, tramite fibra monomodale

ID prodotto: QSFP40LR4ST

  • Offre connessioni affidabili da 40 Gigabit per reti compatibili con 40GBase-LR4
  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la fibra monomodale (connettore LC)
  • Distanza massima fino a 10 km
  • Velocità massima di trasmissione dati fino a 40 Gbps
  • Lunghezza d'onda ottica 1270 nm - 1330 nm
  • Funzione DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring)
  • Installabile anche a sistema avviato
€ 3.014,99 EUR IVA esclusa
€ 3.617,99 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questo modulo QSFP+ 40GBase-LR4 offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. Realizzato per soddisfare specifiche MSA esigenti e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta, il modulo ricetrasmettitore QSFP+ monomodale offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete. Inoltre è coperto da una garanzia a vita.

Connessioni Ethernet da 40 Gigabit affidabili

Con una velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gbps e il supporto per la funzione DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring), questo modulo QSFP+ può essere installato in un'apparecchiatura di rete in fibra, dotata di una porta compatibile con MSA, tramite un connettore LC. Offre una connettività affidabile da 40 Gigabit tramite fibra monomodale per le reti compatibili con 40GBase-LR4, a una distanza massima di 10 km e con una lunghezza d'onda ottica compresa tra 1270 nm e 1330 nm.

Concepito per prestazioni di rete affidabili

Il ricetrasmettitore ottico è stato progettato per soddisfare o superare gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Con i ricetrasmettitori SFP, StarTech.com conferma la sua solida reputazione nella produzione di soluzioni per la connettività di qualità elevata, realizzando SFP che non sono da meno rispetto ai principali brand OEM in fatto di prestazioni ed affidabilità. Nell'intento di soddisfare gli standard più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pratico e scalabile

Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, questo ricetrasmettitore per fibra supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Si tratta di una soluzione versatile e compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature di rete, che permette di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso.

I clienti possono contare sul modulo QSFP40LR4ST per prestazioni affidabili, coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.  

Applicazioni

Sostituzione dei moduli QSFP+ difettosi o danneggiati nelle apparecchiature compatibili con MSA

Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con più slot QSFP+

Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Standard del settore IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1270nm to 1330nm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 1.489.426 ore
Reti compatibili 40 Gbps
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 18.4 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 76 g [2.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore QSFP+

Certificazioni

Prodotti correlati

Modulo Ricetrasmettitore QSFP+ in Fibra 40 Gigabit Conforme MSA - 40GBase-SR4 - MM MPO - 150 m
QSFP40SR4ST
Modulo Ricetrasmettitore QSFP+ in Fibra 40 Gigabit Conforme MSA - 40GBase-SR4 - MM MPO - 150 m

Modulo QSFP+ per l'aggiunta di connessioni 40 Gigabit Ethernet, affidabili ed economiche, tramite fibra multimodale

€ 661,99 IVA esclusa
€ 794,39 IVA inclusa

Accessori