Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Modulo Ricetrasmettitore in Rame SFP+ RJ45 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBase-T - 30 m - Conforme TAA

ID prodotto: SFP10GBTST

Modulo SFP+ per l'aggiunta di connessioni 10 Gigabit Ethernet, affidabili ed economiche, tramite rame

Caratteristiche
  • Offre connessioni Ethernet RJ45 da 10 Gigabit affidabili per reti compatibili con 10GBase-T

  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore

  • Conforme a TAA

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito

  • Interfaccia in rame RJ45

  • Distanza massima fino a 30 m

  • Velocità di trasferimento dati massime fino a 10 Gbps

  • Installabile anche a sistema avviato

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 1.027,99 EUR IVA esclusa
€ 1.233,59 IVA inclusa

ID: SFP10GBTST

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo modulo SFP+ 10GBase-T conforme a TAA offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. Realizzato per soddisfare specifiche MSA esigenti e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta, il modulo ricetrasmettitore SFP+ in rame RJ45 offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete. Inoltre è coperto da una garanzia a vita.

Connessioni Ethernet da 10 Gigabit affidabili

Con una velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps, Questo modulo SFP può essere installato in un'apparecchiatura di rete dotata di una porta conforme a MSA e di un'interfaccia in rame RJ45. Offre una connettività affidabile da 10 Gigabit tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 10GBase-T, a una distanza massima di 30 m.

Concepito per prestazioni di rete affidabili

Il ricetrasmettitore SFP+ è stato progettato per soddisfare o superare gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Con i ricetrasmettitori SFP, StarTech.com conferma la sua solida reputazione nella produzione di soluzioni per la connettività di qualità elevata, realizzando SFP che non sono da meno rispetto ai principali brand OEM in fatto di prestazioni ed affidabilità. Nell'intento di soddisfare gli standard più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pratico e scalabile

Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, questo modulo ricetrasmettitore per fibra supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Si tratta di una soluzione versatile e compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature di rete, che permette di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso.

I clienti possono contare sul modulo SFP10GBTST per prestazioni affidabili, coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.  

Applicazioni
  • Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati nelle apparecchiature compatibili con MSA
  • Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con più slot SFP+
  • Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Standard del settore IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestazioni
DDM No
Distanza di trasferimento max 30 m (98.4 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.6 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.9 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Tipo enclosure Nickel-plated Zinc
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 60 g [2.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.