StarTech.com

Cisco QSFP-40G-SR4 Ricetrasmettitore Compatibile QSFP+ - 40GBASE-SR4

40 Gbps | Fibra Multi-modale | MPO | 150 m | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP40GSR4ST

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-40G-SR4
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,7 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 499,99 EUR IVA esclusa
€ 609,99 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto QSFP40GSR4ST è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Cisco QSFP-40G-SR4, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco™. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-SR4, a una distanza massima di 150 m. 

Specifiche tecniche: 

  • Lunghezza d'onda: 850 nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 40 Gbps 
  • Tipo: fibra multimodale 
  • Tipo di connessione: Connettore MPO 
  • Distanza massima di trasferimento: 150 m
  • MTBF: 1.649.326 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 0,7 Watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì 

Questo modulo per fibra QSFP+ con funzione hot-swap consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco 

Espansione della rete a segmenti remoti 

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 150 m (492 ft)
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 1.649.326 ore
Reti compatibili 40 Gbps
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - MPO Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo nei convertitori multimediali e nelle apparecchiature di rete da 40 Gigabit per fibra
Requisiti di sistema e cavi Porta QSFP compatibile con MSA o Cisco
Alimentazione
Consumo energetico < 0.7 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 18.4 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Peso prodotto 32 g [1.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore QSFP+

Certificazioni