Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCisco QSFP-40G-LR4-S Compatibile - Modulo ricetrasmettitore QSFP+ 40GBASE-LR4
40 Gbps | Fibra Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita
ID prodotto: QSFP40GLR4S
- Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-40G-LR4-S
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 2,5 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
Panoramica
Il prodotto QSFP40GLR4S è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Cisco QSFP-40G-LR4-S, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco™. Offre un'affidabile connettività da 40 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 40GBASE-LR4, a una distanza massima di 10 km.
Specifiche tecniche:
- Lunghezza d'onda: da 1270 nm a 1330 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 40 Gbps
- Tipo: fibra monomodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 10 km
- MTBF: 1.489.426 ore
- Consumo energetico: inferiore a 2,5 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì
Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra QSFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.
Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com
Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.
Applicazioni
Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
Espansione della rete a segmenti remoti
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933890 | |
Tech Data - Italy | 4631423 | |
UPC Code | 065030872058 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Cisco | |
Standard del settore | IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 | |
Prestazioni | ||
DDM | Sì | |
Distanza di trasferimento max | 10 km (6.2 mi) | |
Lunghezza d'onda | 1270nm to 1330nm | |
Massima velocità di trasferimento dati | 40 Gbps | |
Modalità operativa fibra | Full Duplex | |
MTBF | 1.489.426 ore | |
Reti compatibili | 40 Gbps | |
Tipo fibra | Modalità singola | |
Connettore/i | ||
Connettori unità locale | 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Per l'utilizzo nei convertitori multimediali e nelle apparecchiature di rete da 40 Gigabit per fibra | |
Requisiti di sistema e cavi | Porta QSFP+ compatibile con MSA o Cisco | |
Alimentazione | ||
Consumo energetico | < 2.5 W | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Umidità | 5~95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 13 mm [0.5 in] | |
Colore | Argento | |
Larghezza prodotto | 18.4 mm [0.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 72 mm [2.8 in] | |
Peso prodotto | 44 g [1.6 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 95 g [3.4 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ricetrasmettitore QSFP+ |
Prodotti correlati
Cisco QSFP-40G-LR4 Ricetrasmettitore Compatibile QSFP+ - 40GBASE-LR4
40 Gbps | Fibra Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita
Accessori
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC/LC - LSZH da 1 m
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 4 m
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 7 m
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 10 m
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
QSFP40GLR4S_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.