StarTech.com

Modulo Transceiver Ricetrasmittitore SFP Gigabit RJ45 in Rame - Compatibile con Cisco GLC-T

Questo modulo Mini-GBIC RJ45 assicura connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche

ID prodotto: GLCTST

  • Fornisce connessioni Ethernet RJ45 affidabili per reti 1000Base-T
  • Compatibile con Cisco al 100%, equivalente a GLC-T
  • Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Interfaccia in rame RJ45
  • Distanza massima fino a 100 m
  • Velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps
  • Supporto della negoziazione automatica
  • Installabile anche a sistema avviato
€ 97,99 EUR IVA esclusa
€ 117,59 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questo SFP in rame Gigabit di StarTech.com è progettato per fornire connessioni di rete affidabili. Costruito secondo severe specifiche e pienamente testati per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmettitore SFP di alta qualità può essere installato in switch e router Cisco® che supportano il modulo ricetrasmettitore SFP GLC-T, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete. 

Offre un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare una porta Ethernet in rame sulle apparecchiature di rete 1000Base-T ed è coperto da garanzia a vita.

Costruiti per prestazioni di rete affidabili

Questo SFP RJ45 Gigabit è prodotto da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM ed è conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com produce un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pienamente compatibili con Cisco e altre importanti marche

Questo SFP in rame Gigabit è progettato secondo gli standard qualitativi più elevati ed è compatibile con Cisco al 100%, equivalenti al ricetrasmettitore SFP GLC-T Cisco. Il ricetrasmettitore di StarTech.com è configurato e pienamente testato per assicurare la perfetta integrazione con Cisco e altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità. 

Comodo e scalabile

Offrendo convenienza e scalabilità, questo SFP dispone della funzione hot-plug, che ne permette l’installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell’apparecchiatura. Fornisce una soluzione comoda e versatile, compatibile con diversi dispositivi di rete Gigabit Ethernet con porte multiple o porta singola.

Ideale per l'uso in switch, router e altre apparecchiature di rete, l’SFP fornisce prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. L’SFP supporta la negoziazione automatica, una distanza massima fino a 100 m e velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps.

Con GLCTST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito.  

Applicazioni

Utilizzabile con slot Mini-GBIC in fibra (MM o SM) e rame (RJ45) (NIC, convertitori multimediali in fibra)

Utilizzabile in sale server e data center per coprire lunghissime distanze, senza timore di interferenze EM, e fornire un’interconnessione ad elevata larghezza di banda e bassa latenza fra i dispositivi di dorsale (come switch e router)

Offre la flessibilità di porte per rispondere all’evoluzione delle esigenze nel corso del tempo, dal rame alla fibra

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Prestazioni
Auto MDIX
DDM No
Distanza di trasferimento max 100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
MTBF 4.655.371 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 30~75% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m
SFPSXMM
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 95,99 IVA esclusa
€ 115,19 IVA inclusa
Modulo ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 Gigabit compatibile con Cisco - Mini-GBIC
SFPC1110
Modulo ricetrasmettitore SFP in rame RJ45 Gigabit compatibile con Cisco - Mini-GBIC

Consente di aggiungere il supporto di connessioni Ethernet 1000 Mbps RJ45 in rame ai dispositivi di rete con slot SFP liberi

€ 97,99 IVA esclusa
€ 117,59 IVA inclusa
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
MCM1110SFP
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000

Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra utilizzando l’SFP scelto

€ 103,99 IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack
IES101002SFP
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack

Consente di scalare la propria rete e collegare fino a 10 diversi dispositivi Gigabit Ethernet, compresi 8 dispositivi RJ45 + 2 connessioni in fibra ottica utilizzando uno slot SFP a scelta

€ 243,99 IVA esclusa
€ 292,79 IVA inclusa

Accessori