StarTech.com

Juniper EX-SFP-10GE-SR Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multi-modale | LC | 300 m | Garanzia a vita

ID prodotto: EXSFP10GESRS

  • Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-SFP-10GE-SR
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico inferiore a 1,2 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 321,99 EUR IVA esclusa
€ 392,83 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto EXSFP10GESRS è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Juniper EX-SFP-10GE-SR, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-SR, a una distanza massima di 300 m. 

Specifiche tecniche: 

  • Lunghezza d'onda: 850 nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps 
  • Tipo: fibra multimodale 
  • Tipo di connessione: connettore LC 
  • Distanza massima di trasferimento: 300 m 
  • MTBF: 1.967.709 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 1,2 watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì 

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Juniper 

Espansione della rete a segmenti remoti 

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper
Standard del settore IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
WDM No
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 300 m (984 ft)
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 1.967.709 ore
Reti compatibili 10 Gbps
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra 10 Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP+ compatibile con MSA o Juniper
Alimentazione
Consumo energetico < 1.2 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.6 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.9 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 58.4 mm [2.3 in]
Peso prodotto 19 g [0.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 47 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

Certificazioni

Accessori