StarTech.com

Modulo Ricetrasmettitore SFP 1000Base-SX- Compatibile Cisco GLC-SX-SM-RGD - MM LC -550m

Modulo SFP per l'aggiunta di connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche tramite fibra multimodale

ID prodotto: GLCSXMMRGDST

  • Fornisce affidabili connessioni Gigabit Ethernet per reti conformi a 1000Base-SX
  • SFP compatibile al 100% con Cisco, equivalente al modulo Cisco GLC-SX-MM-RGD
  • Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Supporto di Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
  • Lunghezza d'onda fibra ottica di 850 nm
  • Supporto multimodale (distanza massima 550 m)
  • Connettore in fibra LC
  • Velocità di trasferimento dati massime fino a 1,25 Gbps
  • Installabile anche a sistema avviato
€ 100,99 EUR IVA esclusa
€ 121,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

SFP Gigabit per fibra di StarTech.com progettato per offrire connessioni di rete affidabili. Realizzato per soddisfare specifiche esigenti e totalmente collaudato per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmettitore per fibra di alta qualità può essere installato in router e switch Cisco® che supportano il modulo ricetrasmettitore GLC-SX-MM-RGD, nonché altre importanti marche di apparecchiature di rete. 

Il modulo SFP 1000Base-SX offre una connettività Gigabit tramite cavo in fibra multimodale con una portata fino a 550 m. Offre un modo affidabile ed economico per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete ed è coperto da una garanzia a vita.

Concepito per prestazioni di rete affidabili

Il ricetrasmettitore SFP multimodale è stato fabbricato da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM e assicurare la conformità agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Nell'intento di soddisfare gli standard di qualità più elevati, StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti per reti, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Totalmente compatibile con Cisco e altre importanti marche

Il modulo SFP MM Gigabit è progettato per soddisfare gli standard di qualità più elevati ed è compatibile al 100% con Cisco, equivalente al ricetrasmettitore SFP Cisco GLC-SX-MM-RGD. Il ricetrasmettitore SFP di StarTech.com è configurato e totalmente collaudato per garantire il perfetto funzionamento con i prodotti Cisco o di altre importanti marche di apparecchiature di rete.

Ai clienti viene garantito che l'utilizzo dei prodotti SFP di StarTech.com non andrà ad inficiare la protezione offerta dalla garanzia delle loro apparecchiature di rete. 

Pratico e scalabile

Offrendo caratteristiche di praticità e scalabilità, questo ricetrasmettitore per fibra supporta il collegamento a sistema acceso, che consente di installarlo senza interrompere il traffico di rete o dover riavviare l'apparecchiatura. Offre una soluzione versatile ed economica, compatibile con numerosi dispositivi di rete Gigabit.

Ideale per l'utilizzo in switch, router e altre apparecchiature di rete, il ricetrasmettitore SFP offre prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economicamente vantaggioso. Il modulo SFP supporta i cavi in fibra multimodale con una distanza massima di 550 m e una velocità massima di trasmissione dati fino a 1,25 Gbps. Il ricetrasmettitore SFP GbE per fibra supporta anche la funzione DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring).

Il modulo GLCSXMMRGDST assicura prestazioni affidabili ed è coperto da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita.  

Applicazioni

Consente di sostituire SFP difettosi o danneggiati in strumenti conformi a standard MSA o Cisco

Ideale per l’implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP

Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 550 m (1804 ft)
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 3,381,761 hours
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.5 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.7 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 56.6 mm [2.2 in]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco GLC-LH-SMD 10km / 550m
GLCLHSMDST
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco GLC-LH-SMD 10km / 550m

Questo modulo Mini-GBIC permette di aggiungere connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche su fibra monomodale/multimodale

€ 108,99 IVA esclusa
€ 130,79 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore SFP 1000Base-ZX- Compatibile Cisco GLC-ZX-SM-RGD - SM LC -70km
GLCZXSMRGDST
Modulo Ricetrasmettitore SFP 1000Base-ZX- Compatibile Cisco GLC-ZX-SM-RGD - SM LC -70km

Modulo SFP per l'aggiunta di connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche tramite fibra monomodale

€ 308,99 IVA esclusa
€ 370,79 IVA inclusa
Ricetrasmettitore in fibre Gigabit 1000Base-SX SFP - Compatibile Cisco GLC-SX MMD - MM LC - 550m
GLCSXMMDST
Ricetrasmettitore in fibre Gigabit 1000Base-SX SFP - Compatibile Cisco GLC-SX MMD - MM LC - 550m

Modulo SFP per l'aggiunta di connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche tramite fibra multimodale

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore SFP 1000Base-EX- Compatibile Cisco GLX-EX-SMD - SM LC -40km
GLCEXSMDST
Modulo Ricetrasmettitore SFP 1000Base-EX- Compatibile Cisco GLX-EX-SMD - SM LC -40km

Modulo SFP per l'aggiunta di connessioni Gigabit Ethernet affidabili ed economiche tramite fibra monomodale

€ 256,99 IVA esclusa
€ 308,39 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra Gigabit - Compatibile con Cisco GLC-LH-SMD - SM/MM LC - 10km / 550m - Pacco da 10
GLCLHSMD10ST
Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra Gigabit - Compatibile con Cisco GLC-LH-SMD - SM/MM LC - 10km / 550m - Pacco da 10

Questa confezione di moduli Mini-GBIC monomodali/multimodali permette di massimizzare il risparmio di costi e le prestazioni di rete

€ 797,99 IVA esclusa
€ 957,59 IVA inclusa
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM/MMLC - 10 km (Mini-GBIC)
SFPGLCLHSMST
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM/MMLC - 10 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 90,99 IVA esclusa
€ 109,19 IVA inclusa
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco MM LC – 550 m (Mini-GBIC)
SFPGLCSXMMST
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco MM LC – 550 m (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 70,99 IVA esclusa
€ 85,19 IVA inclusa
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 550 m (Mini-GBIC)
SFPGESST
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 550 m (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 74,99 IVA esclusa
€ 89,99 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra Gigabit - Compatibile con Cisco GLC-SX-MM - MM LC - 550m - Pacco da 10
GLCSXMM10PST
Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra Gigabit - Compatibile con Cisco GLC-SX-MM - MM LC - 550m - Pacco da 10

Questa confezione di moduli Mini-GBIC multimodali permette di massimizzare il risparmio di costi e le prestazioni

€ 652,99 IVA esclusa
€ 783,59 IVA inclusa
Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra Gigabit - Compatibile con Cisco GLC-LH-SM - SM/MM LC Pacco da 10
GLCLHSM10PST
Modulo Ricetrasmettitore SFP in Fibra Gigabit - Compatibile con Cisco GLC-LH-SM - SM/MM LC Pacco da 10

Questa confezione di moduli Mini-GBIC monomodali/multimodali permette di massimizzare il risparmio di costi e le prestazioni

€ 725,99 IVA esclusa
€ 871,19 IVA inclusa

Accessori