StarTech.com

Cisco GLC-ZX-SM-RGD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-ZX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Mono-modale | LC | 70 km | Garanzia a vita

ID prodotto: GLCZXSMRGDST

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-ZX-SM-RGD
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 308,99 EUR IVA esclusa
€ 376,97 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto GLCZXSMRGDST è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Cisco GLC-ZX-SM-RGD, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-ZX, a una distanza massima di 70 km. 

Specifiche tecniche: 

  • Lunghezza d'onda: 1550 nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps 
  • Tipo: fibra monomodale 
  • Tipo di connessione: connettore LC 
  • Distanza massima di trasferimento: 70 km 
  • MTBF: 1.536.764 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 1 watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì 

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco 

Espansione della rete a segmenti remoti 

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-ZX
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 70 km (43.5 mi)
Lunghezza d'onda 1550nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 1.536.764 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.5 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.7 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 56.6 mm [2.2 in]
Peso prodotto 16 g [0.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 48 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco GLC-SX-MMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX
GLCSXMMDST
Cisco GLC-SX-MMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale | LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Cisco GLC-LX-SM-RGD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX
GLCLXSMRGDST
Cisco GLC-LX-SM-RGD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 106,99 IVA esclusa
€ 130,53 IVA inclusa
Cisco GLC-SX-MM-RGD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX
GLCSXMMRGDST
Cisco GLC-SX-MM-RGD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale | LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
Cisco GLC-EX-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-EX
GLCEXSMDST
Cisco GLC-EX-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-EX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Mono-modale | LC | 40 km | Garanzia a vita

€ 256,99 IVA esclusa
€ 313,53 IVA inclusa
Cisco GLC-LH-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH
GLCLHSMDST
Cisco GLC-LH-SMD Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale & Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 108,99 IVA esclusa
€ 132,97 IVA inclusa
Cisco SFP-GE-S Compatibile - Modulo SFP in fibra - 1000BASE-SX
SFPGESST
Cisco SFP-GE-S Compatibile - Modulo SFP in fibra - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale| LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa
Cisco GLC-LH-SM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH
SFPGLCLHSMST
Cisco GLC-LH-SM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Mono & Multi-modale| LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Cisco GLC-SX-MM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX
SFPGLCSXMMST
Cisco GLC-SX-MM Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale| LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 20 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa

Accessori