StarTech.com

HP J4858C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale | LC | 550 m | Garanzia a vita

ID prodotto: J4858C10PKST

  • Compatibilità garantita del 100% con HP J4858C
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 534,99 EUR IVA esclusa
€ 652,69 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto J4858C10PKST è una confezione da dieci unità del nostro modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con HP J4858C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-SX, a una distanza massima di 550 m. 

Specifiche tecniche: 

  • Lunghezza d'onda: 850 nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps 
  • Tipo: fibra multimodale 
  • Tipo di connessione: connettore LC 
  • Distanza massima di trasferimento: 550 m 
  • MTBF: 3.381.761 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì 

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP 

Espansione della rete a segmenti remoti 

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-SX
WDM No
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 550 m (1804 ft)
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
MTBF 3.381.761 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o HP
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 30~75% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 12.5 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 56.6 mm [2.2 in]
Peso prodotto 16 g [0.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 215 g [7.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 10 - Ricetrasmettitori SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

HP J4858C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX
J4858CST
HP J4858C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale | LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
HP J4859C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX
J4859CST
HP J4859C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale & Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 81,99 IVA esclusa
€ 100,03 IVA inclusa
HP J4859C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità
J4859C10PKST
HP J4859C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale & Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 726,99 IVA esclusa
€ 886,93 IVA inclusa
HP JD092B Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR
JD092BST
HP JD092B Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multi-modale | LC | 300 m | Garanzia a vita

€ 311,99 IVA esclusa
€ 380,63 IVA inclusa
HP J9150A Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR
J9150AST
HP J9150A Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multi-modale | LC | 300 m | Garanzia a vita

€ 334,99 IVA esclusa
€ 408,69 IVA inclusa
HP 455883-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ -10GBASE-SR
455883B21ST
HP 455883-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ -10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multi-modale | LC | 300 m | TAA | Garanzia a vita

€ 201,99 IVA esclusa
€ 246,43 IVA inclusa
HP J9151A Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-LR
J9151AST
HP J9151A Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-LR

10 Gbps | Fibra Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 519,99 IVA esclusa
€ 634,39 IVA inclusa
HP J8177C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T
J8177CST
HP J8177C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame | RJ45 | 100 m | Garanzia a vita

€ 92,99 IVA esclusa
€ 113,45 IVA inclusa
HP J8177C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità
J8177C10PKST
HP J8177C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame | RJ45 | 100 m | Garanzia a vita

€ 656,99 IVA esclusa
€ 801,53 IVA inclusa
HP 453154-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T
453154B21ST
HP 453154-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame| RJ45 | 100 m | TAA | Garanzia a vita

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa

Accessori