StarTech.com

HP J4859C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale & Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: J4859CST

  • Compatibilità garantita del 100% con HP J4859C
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 81,99 EUR IVA esclusa
€ 100,03 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto J4859CST è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con HP J4859C, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LX, a una distanza massima di 10 km. 

Specifiche tecniche: 

  • Lunghezza d'onda: 1310 nm 
  • Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps 
  • Tipo: fibra monomodale/multimodale 
  • Tipo di connessione: connettore LC 
  • Distanza massima di trasferimento: 10 km 
  • MTBF: 3.092.408 ore 
  • Consumo energetico: inferiore a 1 watt 
  • Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì 

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.  

Ricetrasmettitori SFP di StarTech.com 

Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità. 

Applicazioni

Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router HP 

Espansione della rete a segmenti remoti 

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 3.092.408 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Single Mode / Multi Mode
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o HP
Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Peso prodotto 16 g [0.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 45 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

HP J4859C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità
J4859C10PKST
HP J4859C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-LX - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale & Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 726,99 IVA esclusa
€ 886,93 IVA inclusa
HP J4858C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX - 10 unità
J4858C10PKST
HP J4858C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale | LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 534,99 IVA esclusa
€ 652,69 IVA inclusa
HP J4858C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX
J4858CST
HP J4858C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi-modale | LC | 550 m | Garanzia a vita

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
HP JD092B Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR
JD092BST
HP JD092B Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multi-modale | LC | 300 m | Garanzia a vita

€ 311,99 IVA esclusa
€ 380,63 IVA inclusa
HP J9150A Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR
J9150AST
HP J9150A Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multi-modale | LC | 300 m | Garanzia a vita

€ 334,99 IVA esclusa
€ 408,69 IVA inclusa
HP 455883-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ -10GBASE-SR
455883B21ST
HP 455883-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ -10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multi-modale | LC | 300 m | TAA | Garanzia a vita

€ 201,99 IVA esclusa
€ 246,43 IVA inclusa
HP J9151A Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-LR
J9151AST
HP J9151A Compatibile Ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-LR

10 Gbps | Fibra Mono-modale | LC | 10 km | Garanzia a vita

€ 519,99 IVA esclusa
€ 634,39 IVA inclusa
HP J8177C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T
J8177CST
HP J8177C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame | RJ45 | 100 m | Garanzia a vita

€ 92,99 IVA esclusa
€ 113,45 IVA inclusa
HP J8177C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità
J8177C10PKST
HP J8177C Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T - 10 unità

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame | RJ45 | 100 m | Garanzia a vita

€ 656,99 IVA esclusa
€ 801,53 IVA inclusa
HP 453154-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T
453154B21ST
HP 453154-B21 Compatibile Ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame| RJ45 | 100 m | TAA | Garanzia a vita

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa

Accessori