StarTech.com

Cavo Trasferimento Dati per Mac e Windows - USB-C a USB-A da 2m

Trasferimento rapido di file Windows® o Mac su un computer laptop o desktop con tecnologia USB-C

ID prodotto: USBC3LINK

  • Consente di trasferire rapidamente i file su un nuovo computer laptop o desktop con tecnologia USB-C tramite USB 3.0 (5 Gbps)
  • Ampio supporto di sistemi operativi, funziona con Windows e Mac
  • Compatibile con il software Windows Easy Transfer per la migrazione alla versione più recente di Windows (fino a Windows 8)
Ulteriori Informazioni
  • Il software PCLinq, archiviato sul cavo, consente di trasferire file in qualsiasi direzione tra sistemi operativi compatibili, senza bisogno di CD o download
  • Pratica lunghezza del cavo di 2 m
€ 58,99 EUR IVA esclusa
€ 71,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset OTi - 7300
Porte 1
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 7, 8, 8.1, 10
Mac OS? da 10.8 a 10.15

Nota: Windows 10 e 8.1 e Mac OS richiedono il software PCLinq fornito in dotazione. In Windows 10 e 8.1, Microsoft ha rimosso il supporto per i cavi dal software Trasferimento dati Windows.
Indicatori
Indicatori LED 2 - Connessione/Attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5% ~ 90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 23.5 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 2000 mm [78.7 in]
Lunghezza prodotto 38.5 mm [1.5 in]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 128 g [4.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo per il trasferimento dati
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 7, 8, 8.1, 10
Mac OS? da 10.8 a 10.15

Nota: Windows 10 e 8.1 e Mac OS richiedono il software PCLinq fornito in dotazione. In Windows 10 e 8.1, Microsoft ha rimosso il supporto per i cavi dal software Trasferimento dati Windows.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 3.0 trasferimento dati per Mac e Windows
€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa