StarTech.com

Adattatore Wireless N PCI Express - Scheda adattatore di rete b/g/n PCIe 802.11 300 Mbps – 2T2R 2.2 dBi

Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad elevata velocità al computer desktop, tramite slot PCI Express

ID prodotto: PEX300WN2X2

  • Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
  • Conforme allo standard IEEE 802.11n con il supporto di una larghezza di banda dati wireless fino a 300 Mbps
  • Compatibile all'indietro con gli standard IEEE 802.11b/g per connessioni fino a 11/54Mbps con reti Wireless B e Wireless G rispettivamente
Ulteriori Informazioni
  • Funzioni di protezione supportate: WEP (64-128-bit), WPA, WPA2, WPS
  • Supporto di QoS (Quality of Service) WMM/WMM-PS
  • Supporto delle modalità di rete Infrastructure e Ad-Hoc
  • Due antenne 2dBi smontabili
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
ID chipset Ralink - RT5392
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Larghezza di banda 20/40 MHz
Massima velocità di trasferimento dati 802.11n 300 Mbps
Modulazione OFDM/DSSS/DBPSK/DQPSK/CCK
Protocolli supportati CSMA/CA
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - RP-SMA (coassiale, SubMiniature A con invertitore di polarità) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/Attività (verde)
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Larghezza prodotto 49 mm [1.9 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 38 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 158 g [5.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda per reti wireless PCI Express
2 - Antenna
1 - Staffa a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa