Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore di rete Wireless USB 3.0 a doppia banda - Scheda di rete WiFi USB 3.0 802.11ac - 1200 Mbps
Consente di aggiungere una connessione Wireless AC a doppia banda a un computer desktop o laptop tramite USB 3.0
ID prodotto: USB867WAC22
- Compatibile con AC1200 wireless (867 Mbps + 300 Mbps)
- Conforme agli standard 802.11 a/b/g/n/ac
- Interfaccia host USB 3.0
- Supporto della frequenza a doppia banda da 2,4/5 GHz (802.11ac è solo di 5 GHz)
- Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
- Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2
- Pulsante hardware WPS
- Supporto di QoS (Quality of Service) WMM
- Supporta la modalità Soft AP
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore di rete wireless AC1200 USB 3.0 USB867WAC22 consente di aggiungere la connettività wireless AC al computer desktop o laptop mediante USB 3.0.
Mentre le funzionalità di rete quali lo streaming video HD, conferenze online, trasferimenti di file e applicazioni di gioco diventano sempre più esigenti, questo adattatore wireless AC offre velocità e portata eccezionali per la rete da ufficio o domestica in combinazione con un router 802.11ac. L'adattatore WiFi a doppia banda supporta velocità di trasferimento dati massime fino a 867 Mbps su banda da 5 GHz (3 volte la velocità di Wireless-N), fino a 300 Mbps su una banda da 2,4 GHz.
Questa versatile scheda di rete presenta un design con un'antenna 2T2R (2 trasmettitori, 2 ricevitori) con un tasto fisico WPS per una registrazione sicura dei dispositivi con un solo tocco. Per assicurare l'integrazione di tutti i dispositivi di rete, l'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con reti 802.11a/b/g/n.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- La compatibilità 802.11ac consente di approfittare di maggiori velocità wireless e di una migliore copertura
- Assicura la velocità wireless con minori interferenze grazie al funzionamento a doppia banda da 2,4/5 GHz
- Consente il collegamento alle reti wireless esistenti grazie alla compatibilità all'indietro con 802.11a/b/g/n
Applicazioni
Consente di sostituire o aggiornare agli standard più recenti le funzionalità wireless del desktop o laptop
Permette il collegamento alla banda WiFi da 5 GHz meno congestionata per evitare interferenze dai comuni dispositivi wireless quali, ad esempio, i telefoni cordless
Conferenze online, trasferimenti di file, streaming di video HD o applicazioni di gioco senza ritardi grazie alle prestazioni wireless più veloci
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933182 | |
UPC Code | 065030856157 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Configurazione antenna | 2x2:2 (TxR:S) | |
ID chipset | Realtek - RTL8812AU | |
Interfaccia | Wireless | |
Standard del settore | IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b | |
Tipo bus | USB 3.0 | |
Prestazioni | ||
Funzioni di protezione | Crittografia dati WEP | |
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
TKIP/AES | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Intervallo di frequenza | 2.400GHz ~ 2.484GHz 5.180GHz ~ 5.805GHz |
|
Massima velocità di trasferimento dati | 867 Mbps (5 GHz) 300 Mbps (2,4 GHz) |
|
Modulazione | DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | |
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac) | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.4 to 10.13 Linux kernel 3.2 to 3.5.0 |
|
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Modalità Soft AP supportata in Windows XP - 8.1 | |
Requisiti di sistema e cavi | Porta USB disponibile | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Temperatura di conservazione | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Umidità | 10~90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 10 mm [0.4 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 29 mm [1.1 in] | |
Lunghezza prodotto | 80 mm [3.1 in] | |
Peso prodotto | 16 g [0.6 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 108 g [3.8 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore wireless USB | |
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità








Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0
Prodotti correlati
Adattatore di rete wireless N mini USB 150 Mbps - Adattatore WiFi USB 802.11n/g 1T1R - Bianco
Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad alta velocità a un computer desktop o laptop tramite USB
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[Realtek RTL881xAU] Windows Wireless AC USB Adapter.zip
Version: 1030.25.0701.2017 -
[Realtek RTL881xAU] Mac Wireless AC USB Adapter.zip
Version: 1830.2.0904.2015 - Mac_Release_Notes.txt
- Mac_Release_Notes.txt
- Windows_Release_Notes.txt
Manuali:
-
USB867WAC22.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB867WAC22_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.