Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

English English

Cerca prodotti...

Punto di accesso Wireless-N 1T1R 150 Mbps per esterno - Punto di accesso WiFi con alimentazione PoE 802.11b/g/n 2,4 GHz

ID prodotto: AP150WN1X1OE

Crea una rete Wireless N a lungo raggio e a elevate prestazioni da una connessione cablata - alimentata tramite PoE

Caratteristiche
  • Alloggiamento resistente alle intemperie montabile su palo o a parete

  • Punto di accesso con alimentazione PoE con iniettore PoE incluso

  • Conforme a IEEE 802.11n (Wireless N) con larghezza di banda dati massima di 150 Mbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile all'indietro con reti WiFi IEEE 802.11b/g

  • Supporta l'autenticazione wireless WEP, WPA e WPA2

  • Antenna 1T1R 12dBi interna con potenza di uscita regolabile

  • Connettore per antenna RP-SMA esterna opzionale

  • Porta LAN secondaria per la connessione di dispositivi di rete aggiuntivi

  • Trasmissione di due SSID wireless

  • Utility di configurazione integrata (basata sul web)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 89,99 EUR IVA esclusa
€ 107,99 IVA inclusa

ID: AP150WN1X1OE

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il punto di accesso wireless per esterno AP150WN1X1OE consente di creare una rete Wireless-N da 150 Mbps a lungo raggio all'esterno grazie al collegamento alla rete cablata e offre la connettività wireless per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e laptop.

Questo punto di accesso con alimentazione PoE viene fornito completo di iniettore PoE in modo da poter essere facilmente installato nei punti in cui non è disponibile una normale presa di alimentazione. Per una versatile installazione all'aperto, l'alloggiamento resistente alle intemperie può essere montato su un palo o alla parete.

Il punto di accesso offre un'antenna direzionale 12dBi 1T1R con intensità del segnale in uscita regolabile in base all'area di copertura richiesta. Il punto di accesso permette inoltre l'integrazione di una connessione RP-SMA opzionale per l'aggiunta di un'antenna esterna e di una porta LAN secondaria per il collegamento di altri dispositivi di rete cablati, se necessario.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento wireless di dati fino a 150 Mbps con una frequenza di 2,4 GHz, il punto di accesso wireless ad alte prestazioni è compatibile con dispositivi 802.11b/g/n e offre il supporto dell'autenticazione WEP, WPA e WPA2. Il punto di accesso wireless comprende un'utility basata sul Web di facile utilizzo che fornisce numerose opzioni di personalizzazione quali SSID multipli, aggiornamenti firmware da remoto e il supporto della modalità WDS (Wireless Distribution System) in grado di combinare tra loro più punti di accesso per la copertura di aree maggiori.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Protezione da rigidi elementi atmosferici grazie all'alloggiamento resistente alle intemperie
  • Semplice configurazione con opzioni di installazione su palo o a parete
  • Raggiungimento della copertura wireless ottimale grazie al connettore per l'antenna esterna opzionale
Applicazioni
  • Permette di creare un punto di accesso Wireless-N all'esterno utilizzato la connessione cablata esistente al fine di eliminare i punti morti della rete e consentire la connessione di dispositivi wireless in ampi spazi aperti
  • Permette di utilizzare WDS (Wireless Distribution System) per combinare tra loro più punti di accesso
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 1x1:1 (TxR:S)
ID chipset Realtek - RTL8196C
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prestazioni
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.400 ~ 2.484 GHz
Larghezza di banda 20/40 MHz
Massima velocità di trasferimento dati 150 Mbps
Protocolli supportati CSMA/CA
Connettore/i
Porte interne 1 - RP-SMA (coassiale, SubMiniature A con invertitore di polarità) Femmina
2 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Presa elettrica CA per interno disponibile
Cavo di rete Cat 5 (o superiore) dall'iniettore PoE al punto di accesso wireless e dall'iniettore PoE allo switch/router LAN (non oltre 100 m complessivi)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione LAN/Attività
1 - Connessione/Attività PoE
1 - Connessione/Attività wireless
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 12
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.3 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Lunghezza prodotto 292 mm [11.5 in]
Peso prodotto 345 g [12.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 692 g [24.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Punto di accesso per esterno
1 - Iniettore PoE
1 - Fascetta stringitubo in metallo
1 - Adattatore di alimentazione
1 - CD con manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.