StarTech.com

Access Point wireless N 2T2R 300 Mbps ad incasso a parete alimentato PoE AP WiFi - 2,4 GHz, 802.11b/g/n

Permette di installare un punto di accesso 802.11b/g/n compatto a parete con porte per telefono RJ45 LAN e RJ11 utilizzando i cavi di rete esistenti

ID prodotto: AP300WN22WUE

  • Installazione elegante e discreta grazie al design da incasso a parete standard
  • Integrazione senza problemi con il supporto per PoE
  • Connettività di rete veloce, sicura e affidabile grazie a Wireless-N
Ulteriori Informazioni
  • Protezione WEP, WPA e WPA2 con crittografia TKIP/AES
  • Antenna 2T2R 2,3 dBi interna con presa di corrente regolabile
  • Utility di configurazione integrata (basata sul web)
€ 183,99 EUR IVA esclusa
€ 224,47 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo punto di accesso da incasso a parete fornisce disponibilità di rete e internet agli utenti con connessioni cablate e wireless. L’elegante design da incasso a parete con PoE consente di utilizzare l’infrastruttura CAT5 esistente per sostituire in tutta facilità i connettori RJ45 standard, apportando i vantaggi delle doppie porte LAN e della connettività Wireless-N.

Elegante e discreto grazie al design da incasso a parete

Questo punto di accesso si integra in modo discreto in qualsiasi locale in cui si richieda una connessione a internet o alla rete. Il punto di accesso wireless è installabile in qualsiasi scatola 1-gang e grazie al design elegante si integra senza soluzione di continuità in qualsiasi spazio moderno. Il design sottile assicura un’installazione ordinata e professionale, perfetta per camere d’albergo, ospedali, uffici e scuole.

Comoda installazione con PoE

Il punto di accesso wireless è dotato di alimentazione Power over Ethernet (PoE) per collegare comodamente dati e alimentazione tramite uno switch o iniettore PoE 802.3af, evitando così di ricorrere all’alimentazione a parete o ad adattatori di alimentazione esterni. Il punto di accesso è dotato di due porte frontali Ethernet RJ45: la prima è destinata alla connessione PoE, la seconda dispone di una porta pass-through utilizzabile per una connessione da telefono cellulare o per un collegamento LAN secondario. La facilità di incorporazione di questo punto di accesso lo rende ideale per gli integratori di sistemi nella pianificazione della fase di costruzione di scuole, uffici o edifici residenziali.

Veloce, sicuro e affidabile, con il supporto per le connessioni Wireless-N

Per prestazioni accelerate, il punto di accesso wireless è compatibile con lo standard 802.11b/g/n e supporta velocità di trasferimento dati wireless fino a 300 Mbps su frequenza di 2,4 GHz. Per una connessione sicura, il punto di accesso supporta l'autenticazione WEP, WPA e WPA2. Insieme a questo dispositivo sarà inoltre possibile accedere a una utility online di facile utilizzo, in grado di fornire diverse opzioni di personalizzazione, come SSID multipli, aggiornamenti remoti del firmware e notifiche degli eventi.

AP300WN22WUE è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Installazione a parete discreta nella presa a muro di tipo 1-gang.
  • Assicura una connettività di rete veloce e affidabile con compatibilità Wireless-N completa
  • Sfrutta il cablaggio elettrico esistente per creare un hotspot wireless attraverso il design di alimentazione PoE

Applicazioni

Consente di utilizzare l’infrastruttura CAT5 esistente per sostituire con facilità porte Ethernet singole standard con jack RJ45 doppi, espandendo la connettività della rete wireless

Permette di aggiungere in modo discreto un hotspot wireless in scuole, uffici o hotel per offrire accesso wireless a dipendenti, studenti o clienti

Consente di creare un punto di accesso Wireless-N per interno a partire dalla rete cablata esistente, così da evitare punti morti sulla rete e permettere ai dispositivi di connettersi tramite wireless

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
ID chipset Mediatek - MT7620n
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.3af
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
Crittografia dati WPA
TKIP/AES
Intervallo di frequenza 2.412 - 2.472GHz
Larghezza di banda 20/40MHz
Massima velocità di trasferimento dati 300 Mbps
Modulazione DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK), OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Protocolli supportati CSMA/CA
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - RJ-45 Femmina
Porte interne 2 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Switch o iniettore PoE compatibile con 802.3af / 802.3at
Cavi Ethernet categoria 5e (o superiori) dallo switch PoE al punto di accesso
Scatola 1-gang
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Sistema
1 - Connessione/Att. WAN
1 - Connessione/Att. LAN
1 - Connessione/Att. WLAN
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 20~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 29 mm [1.1 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 82 g [2.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 293 g [10.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Punto di accesso da incasso a parete
1 - Frontalino (GB / UE)
1 - Custodia per frontalino (quadrata)
1 - Gabbia di montaggio
2 - Viti
2 - Guarnizioni
1 - Guida di avvio rapido
1 - CD con manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Punto di accesso Wireless-N 1T1R 150 Mbps per esterno - Punto di accesso WiFi con alimentazione PoE 802.11b/g/n 2,4 GHz
AP150WN1X1OE
Punto di accesso Wireless-N 1T1R 150 Mbps per esterno - Punto di accesso WiFi con alimentazione PoE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Crea una rete Wireless N a lungo raggio e a elevate prestazioni da una connessione cablata - alimentata tramite PoE

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point WiFi per esterno 802.11 b/g/n da 300 Mbps con 2T2R da 2.4Ghz - POE
R300WN22ODE
Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point WiFi per esterno 802.11 b/g/n da 300 Mbps con 2T2R da 2.4Ghz - POE

Consente di aggiungere la copertura WiFi 2,4 GHz a un'area all'aperto con un resistente punto di accesso industriale - Alimentazione PoE

€ 248,99 IVA esclusa
€ 303,77 IVA inclusa
Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point per esterno 802.11 a/n da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE
R300WN22MO5E
Punto di Accesso WiFi Wireless Access Point per esterno 802.11 a/n da 300 Mbps con 2T2R da 5Ghz - POE

Consente di aggiungere la copertura WiFi 5 GHz a un'area all'aperto con un resistente punto di accesso industriale - Alimentazione PoE

€ 248,99 IVA esclusa
€ 303,77 IVA inclusa

Accessori