Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda di Rete Ethernet PCI express AC1200 - PCIe 802.11ac Scheda WiFi 2.4 / 5 GHz a doppia banda - Adattatore di rete

ID prodotto: PEX867WAC22

Permette di aggiungere la connettività WiFi 802.11ac ad alta velocità a un PC desktop utilizzando lo slot PCI Express con frequenze a doppia banda da 2,4/5 GHz e fino a 867 Mbps

Caratteristiche
  • Compatibile con AC1200 wireless (867 Mbps + 300 Mbps)

  • Conforme agli standard 802.11 a/b/g/n/ac

  • Supporto della frequenza a doppia banda da 2,4/5 GHz (802.11ac è solo di 5 GHz)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Interfaccia host PCI Express

  • Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)

  • Supporto magnetico per antenna incluso per il montaggio sul lato del case del PC

  • Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2

  • Supporto di QoS (Quality of Service) WMM

  • Supporta la modalità Soft AP

  • Configurato con staffa a profilo standard, staffa a basso profilo/mezza altezza inclusa

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 103,99 EUR IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa

ID: PEX867WAC22

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore di rete wireless AC1200 PCI Express PEX867WAC22 permette di aggiungere la connettività Wireless AC a doppia banda a un computer desktop utilizzando uno slot PCIe.

Wireless-AC Network Adapter connected to included antennas and stand on top of a desktop PC

Considerata la crescita nella domanda di risorse di rete, questo adattatore wireless AC fornisce una velocità e una portata eccezionale per la rete wireless domestica o da ufficio in combinazione con un router 802.11ac. L'adattatore WiFi a doppia banda supporta velocità di trasferimento dati massime di 867 Mbps sulla banda da 5 GHz (3 volte superiore a Wireless-N), fino a 300 Mbps sulla banda a 2,4 GHz, rappresenta quindi la soluzione ideale per applicazioni quali lo streaming di video HD, conferenze online, trasferimento di file e di gioco.

Questa versatile scheda wireless PCIe presenta un design dell'antenna rimovibile 2T2R (2 trasmettitori, 2 ricevitori), con supporto magnetico per l'antenna incluso che può essere facilmente montato sulla parte superiore o sul lato del case del PC. Inoltre, la scheda controller è dotata di una staffa di profilo standard e include una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione su computer con fattore di forma ridotto. Per assicurare l'integrazione di tutti i dispositivi di rete, l'adattatore è inoltre retrocompatabile con reti 802.11a/b/g/n.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • La compatibilità 802.11ac consente di approfittare di maggiori velocità wireless e di una migliore copertura
  • Assicura un collegamento alla rete wireless veloce e affidabile, con minori interferenze grazie al funzionamento a doppia banda da 2,4/5 GHz
  • Consente il collegamento alle reti wireless esistenti grazie alla compatibilità all'indietro con 802.11a/b/g/n
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Applicazioni
  • Consente di sostituire o aggiornare agli standard più recenti le funzionalità wireless del desktop
  • Permette il collegamento alla banda WiFi da 5 GHz meno congestionata per evitare interferenze dai comuni dispositivi wireless quali, ad esempio, i telefoni cordless
  • Conferenze online, trasferimenti di file, streaming di video HD o applicazioni di gioco senza ritardi grazie alle prestazioni wireless più veloci
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
ID chipset Realtek - RTL8812AE
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.400 ~ 2.484GHz
5.180 ~ 5.850GHz
Massima velocità di trasferimento dati 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - RP-SMA (coassiale, SubMiniature A con invertitore di polarità) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI Express x1 (o superiore) disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/Att.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Peso prodotto 82 g [2.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 388 g [13.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda AC wireless PCI Express
2 - Antenne a banda doppia 5 dBi
1 - Supporto per antenna
1 - Staffa a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore di rete Wireless USB 3.0 a doppia banda - Scheda di rete WiFi USB 3.0 802.11ac - 1200 Mbps
USB867WAC22

Adattatore di rete Wireless USB 3.0 a doppia banda - Scheda di rete WiFi USB 3.0 802.11ac - 1200 Mbps

Consente di aggiungere una connessione Wireless AC a doppia banda a un computer desktop o laptop tramite USB 3.0

€ 66,99 IVA esclusa
€ 80,39 IVA inclusa

Adattatore Wireless N PCI Express - Scheda adattatore di rete b/g/n PCIe 802.11 300 Mbps – 2T2R 2.2 dBi
PEX300WN2X2

Adattatore Wireless N PCI Express - Scheda adattatore di rete b/g/n PCIe 802.11 300 Mbps – 2T2R 2.2 dBi

Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad elevata velocità al computer desktop, tramite slot PCI Express

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.