Home Ingressi/uscite per reti Adattatori di rete USB

Adattatori di rete USB e USB-C

Gli adattatori di rete USB permettono di aggiungere con facilità una connessione di rete cablata al laptop, desktop o tablet. Indipendentemente dal livello di portabilità del dispositivo, se è disponibile una porta USB i nostri adattatori di rete USB possono permettere il collegamento.

La nostra gamma di adattatori di rete USB offre funzionalità quali:

  • Connettori USB Type-C™, che forniscono un accesso di rete semplice per i dispositivi dotati di USB-C™
  • Trasferimento rapido dei file grazie al soporto per un’autentica larghezza di banda Gigabit per reti Gigabit Ethernet (GbE) o Fast Ethernet (10/100)
  • Design estremamente portatile, ideale in viaggio
Risultati da 21 a 30 di 34
Adattatore USB-C Ethernet con porta USB 3.0 aggiuntiva - Colore bianco
US1GC301AUW
Adattatore USB-C Ethernet con porta USB 3.0 aggiuntiva - Colore bianco

Adattatore USB-C a connettore di rete | 10/100/1000 Mbps | Compatibile con Thunderbolt? 3 | RJ45

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Adattatore di rete 5G - Convertitore da USB 3.0 Type-A a 5 Gigabit Ethernet - 5GBASE-T/ NBASE-T / 4 velocità - USB A a Multi-Gigabit Ethernet NIC
€ 147,99 IVA esclusa
€ 180,55 IVA inclusa
Adattatore da USB 3.0 Type-C a 2,5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T
US2GC30
Adattatore da USB 3.0 Type-C a 2,5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

Adattatore LAN USB | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

€ 118,99 IVA esclusa
€ 145,17 IVA inclusa
Adattatore di Rete USB-C a doppia uscita Ethernet Gigabit con porta USB tipo-A
US1GC301AU2R
Adattatore di Rete USB-C a doppia uscita Ethernet Gigabit con porta USB tipo-A

Consente di utilizzare la porta USB-C di un laptop per l'aggiunta di una connessione LAN con due porte Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 (Type-A)

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco
ST3300U3S
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco

Permette di aggiungere 3 porte USB 3.0 e la connettività Gigabit Ethernet al computer mediante una sola porta USB SuperSpeed 3.0

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco
USB31000SPTW
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattaore Gigabit Ethernet a USB-C - USB 3.0
US1GC30DB
Adattaore Gigabit Ethernet a USB-C - USB 3.0

Consente di collegarsi a una rete Gigabit Ethernet tramite una porta USB-C del computer

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US1GA30SFP
Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete Gigabit Ethernet tramite la porta USB-A del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP Gigabit

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Convertitore Giggabit Ethernet USB 3.0 a Fibra Ottica - 1000BASE-SX/SC
US1GA30SXSC
Convertitore Giggabit Ethernet USB 3.0 a Fibra Ottica - 1000BASE-SX/SC

Consente di collegarsi a una rete in fibra ottica Gigabit Ethernet tramite una porta USB-A del computer laptop

€ 435,99 IVA esclusa
€ 531,91 IVA inclusa
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US100A20SFP
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete Ethernet da 100 Mbps tramite la porta USB-A del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP da 100 Mbps

€ 202,99 IVA esclusa
€ 247,65 IVA inclusa