StarTech.com

Adattatore di rete Thunderbolt Gigabit Ethernet esterno con porta USB 3.0 - Convertitore Thunderbolt a Ethernet

Consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet e una porta hub USB 3.0 a un MacBook® o Ultrabook™ dotato di Thunderbolt™

ID prodotto: TB2USB3GE

  • Consente di aggiungere 1 porta Gigabit Ethernet e 1 porta USB 3.0 (5 Gbps), mediante collegamento Thunderbolt
  • Design compatto e resistente della custodia con cavo Thunderbolt integrato per la massima portabilità
  • Supporta velocità di trasferimento Thunderbolt fino a 10 Gbps, con 2 corsie PCI Express dedicate (una per porta)
Ulteriori Informazioni
  • Installazione plug-and-play sui sistemi operativi supportati che utilizzano driver nativi
  • La porta Ethernet supporta connessioni 10/100/1000 Mbps, funzionamento Full-Duplex, frame Jumbo (fino a 9,6 K)
  • La porta USB 3.0 supporta UASP ed è compatibile all'indietro con USB 2.0
  • Finitura sabbiata color argento con impugnature in gomma, si abbina a Apple® MacBook
  • Alimentato tramite bus: non richiede un'alimentazione esterna
€ 149,99 EUR IVA esclusa
€ 182,99 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - DSL2210
Broadcom - BCM57762
ASMedia - ASM1042A
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
USB 3.0
Standard del settore IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), tagging VLAN IEEE 802.1Q, controllo del flusso IEEE 802.3x full duplex, codifica di priorità IEEE 802.1P livello 2, IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet)
Tipo bus ThunderBolt
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet – Full Duplex)
Promiscuous Mode
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ (20 pin) Maschio
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Indicatori
Indicatori LED 1 - Velocità connessione Ethernet
1 - Attività Ethernet
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 48.5 mm [1.9 in]
Lunghezza cavo 130 mm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 71 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 157 g [5.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Thunderbolt
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco
ST3300U3S
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco

Permette di aggiungere 3 porte USB 3.0 e la connettività Gigabit Ethernet al computer mediante una sola porta USB SuperSpeed 3.0

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Box esterno per dischi rigidi Thunderbolt con cavo Thunderbolt - Box esterno HDD da 2,5” doppio alloggiamento con ventola
S252SMTB3
Box esterno per dischi rigidi Thunderbolt con cavo Thunderbolt - Box esterno HDD da 2,5” doppio alloggiamento con ventola

Consente di aggiungere due HDD SATA 2.5”, fino a 15 mm di altezza, al Mac® o al PC con Thunderbolt, con una soluzione di archiviazione efficacemente ventilata che consente il funzionamento a basse temperature dei dischi

€ 386,99 IVA esclusa
€ 472,13 IVA inclusa
BOX Esterno Thunderbolt 2 con alloggiamento quadruplo RAID NAS per HDD SATA 3.5
S354SMTB2R
BOX Esterno Thunderbolt 2 con alloggiamento quadruplo RAID NAS per HDD SATA 3.5" con ventola

Desiderate più larghezza di banda? Ecco la soluzione per voi:
archiviazione ad alta capacità con alloggiamento quadruplo e prestazioni alla velocità della luce.

€ 634,99 IVA esclusa
€ 774,69 IVA inclusa

Accessori