StarTech.com

MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 30 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | AOC | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP40GAO30M

  • Offre connessioni affidabili a 40 GbE
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico, inferiore a 1,5 W
  • Con funzione hot-swap
€ 1.270,99 EUR IVA esclusa
€ 1.550,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo cavo Active Optical Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 1.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 30 m [98.4 ft]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 32 cm [12.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 30 m [98.4 ft]
Peso prodotto 333 g [11.8 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni

Prodotti correlati

QSFP+ Cavo Ottico Attivo Conforme MSA- 7 m
QSFP40GAO7M
QSFP+ Cavo Ottico Attivo Conforme MSA- 7 m

Cavo in fibra QSFP+ | 40 Gbps | AOC | Garanzia a vita

€ 705,99 IVA esclusa
€ 861,31 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 10 m
QSFP40GAO10M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 10 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | AOC | Garanzia a vita

€ 761,99 IVA esclusa
€ 929,63 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 15 m
QSFP40GAO15M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Ottico attivo - 15 m

Cavo QSFP+ in Fibra | 40 Gbps | AOC | Garanzia a vita

€ 879,99 IVA esclusa
€ 1.073,59 IVA inclusa