StarTech.com

Cisco SFP-10G-AOC5M Compatibile SFP+ Cavo Ottico attivo - 5 m (16.4 ft)

Cavo in Fibra SFP+ | 10 Gbps | AOC | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP10GAOC5M

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-10G-AOC5M
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Basso consumo energetico inferiore a 1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 212,99 EUR IVA esclusa
€ 259,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.6 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 105 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 323 g [11.4 oz]
Tipo cavo Active Optical Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco SFP-10G-AOC3M Compatibile SFP+ Cavo Ottico attivo - 3 m (9.8 ft)
SFP10GAOC3M
Cisco SFP-10G-AOC3M Compatibile SFP+ Cavo Ottico attivo - 3 m (9.8 ft)

Cavo in Fibra SFP+ | 10 Gbps | AOC | Garanzia a vita

€ 200,99 IVA esclusa
€ 245,21 IVA inclusa