StarTech.com

HP JG326A Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 1 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Conforme TAA

ID prodotto: JG326AST

  • Compatibilità garantita del 100% con HP JG326A
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 175,99 EUR IVA esclusa
€ 214,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Tipo cavo Passive Copper Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.4 cm [12.8 in]
Package Width 24.7 cm [9.7 in]
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Diametro filo 30 AWG
Impedenza 100 Ohm
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 64 g [2.3 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni