StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-ACU7M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 7 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Attivo | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFPH40GACU7

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-H40G-ACU7M
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,7 W
  • Con funzione hot-swap
€ 809,99 EUR IVA esclusa
€ 988,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.7 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 31.7 cm [12.5 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 458 g [16.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Peso prodotto 451 g [15.9 oz]
Tipo cavo Active Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco QSFP-H40G-ACU5M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 5 m
QSFPH40GACU5
Cisco QSFP-H40G-ACU5M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 5 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Attivo | Garanzia a vita

€ 686,99 IVA esclusa
€ 838,13 IVA inclusa
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 10 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-ACU10M
QSFPH40GAC10
Cavo QSFP+ a connessione diretta da 10 m - Compatibile con Cisco QSFP-H40G-ACU10M

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Attivo | Garanzia a vita

€ 973,99 IVA esclusa
€ 1.188,27 IVA inclusa