StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 1.5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: SFPH10GBCU15

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
  • Con funzione hot-swap
€ 73,99 EUR IVA esclusa
€ 90,27 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Tipo cavo Passive Copper Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.5 m [4.9 ft]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Peso spedizione (confezione) 94 g [3.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Diametro filo 30 AWG
Impedenza 100 Ohm
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 1.5 m [4.9 ft]
Peso prodotto 89 g [3.1 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco SFP-H10GB-CU50CM Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 0.5 m
SFPH10GBC05M
Cisco SFP-H10GB-CU50CM Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 0.5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 2.5 m
SFPH10GBCU25
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 2.5 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M Compatibile SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 6 m
SFPH10GBCU6M
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M Compatibile SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 6 m

Cavo in Rame SFP+| 10 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 158,99 IVA esclusa
€ 193,97 IVA inclusa