StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Juniper SFPP-10GE-LR - 10GBase-LR

10 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFPP10GELRST

  • 100% di compatibilità garantita con JuniperSFPP-10GE-LR
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 295,99 EUR IVA esclusa
€ 361,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Prestazioni
Consumo energetico < 1.3W
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
Connettore/i
Connettore A 1 - Slot SFP Presa
Connettore B 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0 mm [0 in]
Package Length 0 mm [0 in]
Package Width 0 mm [0 in]
Peso spedizione (confezione) 0 g [0 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

Certificazioni