StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Citrix EG3C0000087 - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | Rame | RJ-45 | 100 m | Garanzia a vita

ID prodotto: EG3C0000087-ST

  • 100% di compatibilità garantita con CitrixEG3C0000087
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 70,99 EUR IVA esclusa
€ 86,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix®
Prestazioni
DDM No
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
MTBF 510,469,759 hours
Tipo fibra Rame
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.8 mm [0.5 in]
Larghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Lunghezza prodotto 13.7 mm [0.5 in]
Peso prodotto 15 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 115 mm [4.5 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 50 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP
Modalità operativa fibra Full Duplex

Certificazioni