StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Arista Networks SFP-10G-SR - 10GBase-SR

10 Gbps | Multimodale | LC | 100 m | Garanzia a vita

ID prodotto: AR-SFP-10G-SR-ST

  • 100% di compatibilità garantita con Arista NetworksSFP-10G-SR
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 80,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 13.900
Peso prodotto 20.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000

Certificazioni