StarTech.com
Futuro

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Citrix EG3B0000086 - 1000Base-SX

1 Gbps | Multimodale | LC | 550 m | Garanzia a vita

ID prodotto: EG3B0000086-ST

  • 100% di compatibilità garantita con CitrixEG3B0000086
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix®
Prestazioni
DDM
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
MTBF 629,953,711 hours
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.500
Larghezza prodotto 56.600
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 16.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni