Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Juniper SFP-GE40KT13R15 - 1000Base-BX40-D
1 Gbps | Monomodale | LC | 40 km | Garanzia a vita
ID prodotto: SFPGE40KT3R5
- 100% di compatibilità garantita con JuniperSFP-GE40KT13R15
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
Il SFPGE40KT3R5 è un modulo ricetrasmettitore SFP in fibra compatibile con Juniper SFP-GE40KT13R15 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Juniper®.Offre una connettività affidabile 1 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 1000Base-BX40-D a una distanza massima di 40 km.
Specifiche tecniche:
- Lunghezza d'onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 1 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 40 km
- MTBF: 3,713,222 ore
- Consumo energetico: < 1,6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì
Questo modulo SFP in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.
SFP StarTech.com
Tutti i moduli ricetrasmettitori SFP e SFP+ di StarTech.com offrono garanzia e supporto tecnico multilingue gratuiti e a vita.StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V934796
UPC Code
065030883924
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 3 Years | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Juniper® | |
Prestazioni | ||
DDM | Sì | |
Lunghezza d'onda | 1310nmTx/1550nmRx | |
Massima velocità di trasferimento dati | 1,25 Gbps | |
MTBF | 3,713,222 hours | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Slot SFP Presa | |
Connettore B | 1 - Fiber Optic LC Simplex Femmina | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 1.2 cm [0.5 in] | |
Larghezza prodotto | 14 mm [0.6 in] | |
Lunghezza prodotto | 65 mm [2.6 in] | |
Peso prodotto | 72 g [2.5 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 15 mm [0.6 in] | |
Package Length | 230 mm [9.1 in] | |
Package Width | 207 mm [8.1 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 80 g [2.8 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - SFP Transceiver | |
Distanza di trasferimento max | 40 km (24.8 mi) | |
Modalità operativa fibra | Full Duplex |
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
SFPGE40KT3R5_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.