StarTech.com
Nuovo

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Cisco GLC-TE - 1000BASE-T - Ampio intervallo di temperature

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame| RJ45 | 100 m (328 ft) | Garanzia a vita

ID prodotto: GLCTEST

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-TE
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Più ampio intervallo di temperature rispetto al prodotto GLCTST
Ulteriori Informazioni
  • Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Basso consumo energetico inferiore a 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 84,99 EUR IVA esclusa
€ 103,69 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Standard del settore IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX
Prestazioni
DDM No
Distanza di trasferimento max 100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
MTBF 4.655.371 ore
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Tipo fibra Rame
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 30~75% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.000
Larghezza prodotto 14.000
Lunghezza prodotto 6.5 cm [2.6 in]
Peso prodotto 72.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni

Prodotti correlati

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm
SFPSXMM
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm

1000 Mbps (1 Gbps) | Multimodale | LC | 550 m | TAA | Garanzia a vita

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa
Cisco SFP-GE-T Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T
SFPC1110
Cisco SFP-GE-T Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP - 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Rame| RJ45 | 100 m (328 ft) | Garanzia a vita

€ 83,99 IVA esclusa
€ 102,47 IVA inclusa
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000
MCM1110SFP
Convertitore multimediale Gigabit Ethernet a Fibra con slot SFP aperto 10/100/1000

Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra utilizzando l’SFP scelto

€ 103,99 IVA esclusa
€ 126,87 IVA inclusa
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack
IES101002SFP
Switch Gestito L2 a 10 Porte Gigabit Ethernet / 8 porte RJ45 e 2 slot SFP in fibra - Commutatore Montabile a Rack

Consente di scalare la propria rete e collegare fino a 10 diversi dispositivi Gigabit Ethernet, compresi 8 dispositivi RJ45 + 2 connessioni in fibra ottica utilizzando uno slot SFP a scelta

€ 243,99 IVA esclusa
€ 297,67 IVA inclusa

Accessori