StarTech.com

Braccialetto ESD antistatico con cavo da messa a terra / protezione da sovratensioni

Impedisce la formazione di pericolose cariche elettrostatiche durante gli interventi su dispositivi elettronici

ID prodotto: SWS100

  • Protegge le apparecchiature sensibili dai danni statici
  • Le specifiche tecniche superano gli standard di controllo statico militari statunitensi e IBM
  • Materiale statico di prima qualità per la dispersione dell'elettricità statica
Ulteriori Informazioni
  • Cinturino elastico
  • Include cavo di messa a terra da 1,8 m
  • Perfetto per le applicazioni di assistenza
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Blu
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 1.8 m [5.9 ft]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 45 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Polsiera antistatica

Certificazioni

Prodotti correlati

Tappetino Antistatico da scrivania - 60 x 70 cm - Beige
M3013
Tappetino Antistatico da scrivania - 60 x 70 cm - Beige

Consente di aggiungere un tappetino antistatico grande da 60 cm x 70 cm al desktop o alla workstation

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa