StarTech.com

Pasta termoconduttiva per CPU in tubo da 20 g per dissipatori

Offre una migliore conduzione termica tra CPU e barra, grazie ai composti al silicone

ID prodotto: HEATGREASE20

  • Composto a base ceramica contenente silicone
  • Conducibilità termica superiore a 1.066 W/mk
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Conducibilità termica >1.066 W/(m·K)
Evaporazione <0.001% at 200°C/24 hours
Gravità specifica 2.3
Resistenza termica <0.195°C-m2/W
Sfiato <0.05% at 200°C/24 hours
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura di conservazione -50°C to 150°C (-58°F to 302°F)
Umidità 10% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Materiali Composti silicone 50%
Composti carbonio 20%
Composti ossido metallico 30%
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 15.2 cm [6 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Peso spedizione (confezione) 37 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Tubo di pasta termoconduttiva a base di silicone

Certificazioni

Prodotti correlati

Metal Oxide Thermal CPU Paste Compound Tube for Heatsink
SILVGREASE1
Pasta termoconduttiva per processore CPU - Pasta Termica per dissipazione calore CPU con ossido di metallo da 1,5g

Offre una conduzione termica ottimale tra CPU e barra, grazie ai composti con ossido di metallo

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa