×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
StarTech.com
Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 92x25 mm con connettore LP4
Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Dual Ball Bearing da 92 mm
ID prodotto: FANBOX92
- Ventola con design a doppio cuscinetto a sfera 92 mm
- Connettori di alimentazione LP4 in serie
Questa ventola PC a doppio cuscinetto a sfera, con dimensioni 9,2x9,2x2,5 cm, è un componente aggiuntivo per il raffreddamento adatto alla maggior parte dei computer.
Questa versatile ventola per PC può essere utilizzata per permettere la circolazione dell'aria fredda all'interno del computer o la fuoriuscita dell'aria calda, evitando così problemi dovuti al surriscaldamento dei componenti.
Con cuscinetti a sfera senza spazzole il motore CC, con design delle lame della ventola ad alta efficienza, è in grado di spostare 39,35 CFM (piedi cubi al minuto) di aria.
La ventola è alimentata tramite un connettore pass-through LP4 standard (connettore alimentatore del disco rigido).
Applicazioni
- Per sostituire una ventola computer rumorosa o non adeguata
- Da installare nel case per aumentare la circolazione dell'aria e il raffreddamento
Il vantaggio StarTech.com
- Il design a doppio cuscinetto a sfera assicura affidabilità e maggiore durata
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V930403
Tech Data - Italy
4783556
UPC Code
065030783453
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Numero di conduttori | 2 | |
Tipo cuscinetti ventola | Cuscinetto a sfere | |
Prestazioni | ||
Livello di rumorosità | 26 dBA | |
RPM ventola | 2200 | |
Velocità flusso aria | 39.35 CFM | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina | |
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio | ||
Alimentazione | ||
Tensione ingresso | 12V DC | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -10°C to 80°C | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 9.2 cm [3.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 25 mm [1 in] | |
Lunghezza prodotto | 92 mm [3.6 in] | |
Peso prodotto | 82 g [2.9 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 31 mm [1.2 in] | |
Package Length | 14.2 cm [5.6 in] | |
Package Width | 95 mm [3.7 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 106 g [3.7 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ventola computer 92mm | |
4 - Viti di montaggio |
Prodotti correlati
FANBOX2
Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 80x25 mm con connettore TX3
Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 80 mm
€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
FANBOX
Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 80x25 mm con connettore LP4
Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 80 mm
€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Accessori
FANSCREW
Viti di fissaggio ventola per case PC - 50 pz.
Consente di montare le ventole all'interno del case in modo sicuro, con le viti giuste
€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
FANBOX92_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.