×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Ventola computer silenziosa con cuscinetto a sfera 92x25 mm con connettore TX3
Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 92 mm
ID prodotto: FAN9X25TX3L
- Design con doppio cuscinetto a sfera
- Connettore 3 pin con cavo per tachimetro
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,79 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questa ventola computer silenziosa, con doppio cuscinetto a sfera (9,25 cm), rappresenta una soluzione conveniente per la sostituzione di ventole per PC rumorose o rotte. Alimentata tramite semplice connessione TX3 all'alimentatore del computer host, la ventola 8 cm mantiene il computer a temperature ottimali durante il funzionamento, garantendo stabili prestazioni di sistema.
Il vantaggio StarTech.com
- Il design a doppio cuscinetto a sfera assicura affidabilità e maggiore durata
- Un tachimetro integrato permette di monitorare facilmente le prestazioni della ventola
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
Per sostituire una ventola computer rumorosa o non adeguata
Da installare nello chassis per aumentare la circolazione dell'aria e il raffreddamento
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930266 | |
UPC Code | 065030788953 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Numero di conduttori | 3 | |
Tipo cuscinetti ventola | Cuscinetto a sfere | |
Prestazioni | ||
Livello di rumorosità | <22 Dba | |
MTBF | 50,000 Hours | |
RPM ventola | 1800 RPM +/-10% | |
Velocità flusso aria | 31.84 CFM | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina | |
Alimentazione | ||
Consumo energetico | 1.08W | |
Corrente ingresso | 90mA | |
Tensione ingresso | 12 DC | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 92 mm [3.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 25 mm [1 in] | |
Lunghezza prodotto | 92 mm [3.6 in] | |
Peso prodotto | 108 g [3.8 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 120 g [4.2 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Ventola computer 92mm | |
4 - Vite di montaggio |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- FAN9X25TX3L_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.