StarTech.com

Ventola computer di ricambio con cuscinetto a sfera 70x15 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 70 mm

ID prodotto: FAN7X15TX3

  • Design con doppio cuscinetto a sfera
  • Connettore 3 pin con cavo per tachimetro
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità < 34 dBA
MTBF 50,000 Hours
RPM ventola 3500
Velocità flusso aria 29.58 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Alimentazione
Consumo energetico 3.12W
Corrente ingresso 26 mA
Tensione ingresso 12V DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Umidità 0~65% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 cm [2.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Peso spedizione (confezione) 75 g [2.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola computer 7cm
4 - Viti di montaggio

Certificazioni

Prodotti correlati

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventola computer di ricambio con cuscinetto a sfera 60x20 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 60 mm

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa